X20CA0X48.0050

Allgemeines
Kabelquerschnitte
Datenleitungen
AWG 2x AWG 24
mm² 2x 0,25 mm²
Versorgungsleitungen
AWG 2x AWG 22
mm² 2x 0,34 mm²
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Beständigkeit flammwidrig nach VW-1 und FT1
Nennspannung 30 V
RoHS konform Ja
Kabelaufbau
Signalleiter
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Verseilung Adern paarweise Verseilt
Außenmantel
Material PVC
Farbe schwarz
Leiter
Aderfarben
Datenleitungen blau, weiß
Versorgungsleitungen rot, schwarz
Aderisolation
Datenleitungen Schaum-PE
Versorgungsleitungen SR-PVC
Eigenschaften Verzinnte Cu-Litze
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand AWG 24 <93,2 Ω/km bei 20°C,
AWG 22 <55 Ω/km bei 20°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -25 bis 80°C
flexible Verlegung -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5,0 m
Durchmesser 7 mm ± 0,19 mm
Materialnummer:
X20CA0X48.0050
Beschreibung:
X2X Link Anschlusskabel, einseitig offen, 5 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20CA0X48.0xxx ZIP / 158 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo