X20CA0E61.1000

Kurzbeschreibung
Zubehör POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 100 m
Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 22
mm² 4x 0,34 mm²
Beständigkeit Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
ROHS 2011/65/EU
Typ Verbindungskabel
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR) GN
Eigenschaften Halogenfrei
Farbe Grün
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben Weiß, gelb, blau, orange
Schirm Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85%
Typ Verzinnte Kupferlitze AWG 22/7
Verseilung Gesamtverseilt
4 Adern zum Sternvierer
Innenmantel Halogenfrei, flammenwidrig
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 2000 V
Ader - Schirm 2000 V
Betriebsspannung max. 60 V für PoE
Leiterwiderstand ≤120 Ω/km bei 20°C
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥500 MΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP65
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -50 bis 70°C
feste Verlegung -40 bis 70°C
flexible Verlegung -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 100 m
Durchmesser 6,5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥3x Außendurchmesser
flexible Verlegung ≥7x Außendurchmesser
Gewicht 0,062 kg/m
Materialnummer:
X20CA0E61.1000
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 100 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E470046 UL POWERLINK Kabel PDF / 61 KB
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo