X20CA0E61.0225

Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 22
mm² 4x 0,34 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach VED 0473 Teil 811-2-1 (EN 60811-2-1)
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
UV-beständig
Kurzbeschreibung POWERLINK Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 22,5 m
Typ Verbindungskabel
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR) GN
Eigenschaften Halogenfrei
Farbe grün
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben weiß, gelb, blau, orange
Schirm Aluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Typ Litzenleiter 0,34 mm² (AWG 22), verzinnt
Verseilung 4 Adern verseilt
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1000 V
Ader - Schirm 1000 V
Leiterwiderstand ≤120 Ω/km bei 20°C
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥500 MΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP67
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -50 bis 70°C
feste Verlegung -25 bis 60°C
flexible Verlegung -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 22,5 m
Durchmesser 6,5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
nach Installation ≥7x Außendurchmesser
während Installation ≥3x Außendurchmesser
Gewicht 0,061 kg/m
Materialnummer:
X20CA0E61.0225
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 22,5 m
Zertifikate Version (Datum) Download
E470046 UL POWERLINK Kabel PDF / 61 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo