Kurzbeschreibung
| Zubehör | POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 18 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 4x 2x AWG 26 |
| mm² | 4x 2x 0,16 mm² |
| Beständigkeit |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 ROHS 2011/65/EU |
| Typ | Verbindungskabel |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | PVC |
| Farbe | Schwarz (RAL 9005) |
| Leiter | |
| Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Aderfarben | Blau-weiß, blau, orange-weiß, orange, grün-weiß, grün, braun-weiß, braun |
| Schirm | Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung ≥85% |
| Typ | Verzinnte Kupferlitze AWG 26/7 |
| Verseilung |
Paarverseilt - 4 Paare blau-weiß mit blau, orange-weiß mit orange, grün-weiß mit grün, braun-weiß mit braun |
| Innenmantel | Halogenfrei, flammenwidrig |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1000 V |
| Ader - Schirm | 1000 V |
| Betriebsspannung | max. 125 V |
| Leiterwiderstand | ≤145 Ω/km bei 20°C |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 5e / Klasse D bis 100 MHz gemäß ISO/IEC 11801 |
| Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Isolationswiderstand | ≥5 GΩ/km bei 20°C |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP65 |
| RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Transport | -40 bis 80°C |
| feste Verlegung | -40 bis 80°C |
| flexible Verlegung | -10 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 18 m |
| Durchmesser | 6,7 mm ±0,2 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥4x Außendurchmesser |
| flexible Verlegung | ≥8x Außendurchmesser |
| Gewicht | 0,058 kg/m |
Materialnummer:
X20CA0E61.01800Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 18 m
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E470046 UL POWERLINK Kabel | PDF / 61 KB | |
| E549520 UL X20 POWERLINK Kabel | PDF / 279 KB |