X20BT9400

Kurzbeschreibung
Bussender X2X Link Bussender mit Einspeisung für I/O und integrierter X67 System Versorgung
Allgemeines
B&R ID-Code 0xA238
Statusanzeigen X2X Busfunktion, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
X2X Busfunktion Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,38 W
Leistungsaufnahme
Bus 0,5 W
I/O-intern
als Bussender 0,1 W
zusätzlich als Einspeisemodul 0,6 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
Eingang X67 X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,5 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X67 X2X Link Versorgung
Parallelschaltung mit X67PS1300 Ja
Überlastverhalten Vorübergehend kurzschluss- und überlastfest
Entsprechende Statusmeldung beachten (LED "I") bzw. SW-Status auswerten
Vom BT9400 versorgte X67 Module
waagrechte Einbaulage max. 8 (Ausgangsnennleistung: 6 W)
senkrechte Einbaulage max. 6 (Ausgangsnennleistung: 4,5 W)
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Verhalten bei Kurzschluss Erforderliche Vorsicherung
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 oder 1x X20BM15 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BT9400
Beschreibung:
  • X2X Link Bussender
  • Zur nahtlosen Erweiterung des Systems
  • Bis zu 100 m Segmentlänge
  • Einspeisung für interne I/O-Versorgung
  • Integrierte X2X Link Versorgung des X67 Systems
  • Betrieb nur am äußerst rechten Steckplatz

Um von einem X20 System die Verbindung zu X67 zu realisieren wird einfach am Ende des X20 Blocks ein Bussender gesteckt, damit das X2X Link Kabel geklemmt werden kann. Der Bussender stellt dabei zugleich die X2X Link Versorgungsspannung des X67 Systems zur Verfügung. Das bisher immer notwendige X67 System-Versorgungsmodul kann entfallen.

Das Bussendermodul darf ausschließlich mit einem Busmodul betrieben werden, bei dem die interne I/O-Versorgung durchverbunden ist (z. B. X20BM11).

Wenn die Einspeisung für die interne I/O-Versorgung verwendet wird, darf diese Potenzialgruppe von keinem anderen Modul versorgt werden. Zur Auftrennung der Potenzialgruppe ist ein I/O-Modul mit dem Busmodul X20BM01 zu verwenden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Optionales Zubehör
X2X Link Kabel
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 3.0 Upgrade X20BT9400 EXE / 89 KB
V2.7 HW Upgrade (X20BT9400) EXE / 986 KB
V2.7 HW Upgrade (X20BT9400) EXE / 986 KB
V3.0 HW Upgrade (X20BT9400) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20BT9400) EXE / 1,009 KB
V6.0 HW Upgrade (X20BT9400) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BT9400 PDF / 438 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo