X20BB80X

Kurzbeschreibung
Busmodul Busbasis - Backplane für Bus Controller Feldbusschnittstelle und Bus Controller Versorgungsmodul
Allgemeines
Leistungsaufnahme
Bus 0,55 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xF9E9
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Linke und rechte X20 Abschlussplatte sind im Lieferumfang enthalten
Rastermaß 37,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BB80X
Beschreibung:
  • Busbasis für den OPC UA TSN Bus Controller X20BC008T

Das Busmodul ist eine Basis für den OPC UA TSN Bus Controller X20BC008T.

Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.5 HW Upgrade (X20BB80X) EXE / 533 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BB80X PDF / 372 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20BB2x/5x/80 ZIP / 920 KB