X20AT4232

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für NTC (10 kΩ) Widerstands-Temperaturmessung
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Kabelspezifikation
Kabeltyp Geschirmtes Twisted-Pair Kabel
Leitungskapazität max. 1 nF
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 0,72 W
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
B&R ID-Code 0xEA85
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Wandlungszeit
1 Kanal 20 ms bei 50 Hz Filter
2 - 4 Kanäle 40 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter
Fühler
Fühlertyp Je Kanal einstellbar
NTC10K Typ 1 Vishay: NTCLE100E3103GB0, B25/85 = 3977
NTC10K Typ 2 Vishay: NTCLE413E2103F400L, B25/85 = 3435
max. Fehler bei 25°C
Gain ±0,35%
Offset ±0,004%
Normierung Temperaturfühler
NTC10K Typ 1 -30,0 bis 100,0°C
NTC10K Typ 2 -30,0 bis 100,0°C
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
offene Eingänge 0x7FFF
Überwachung Widerstandsmessung
Bereichsüberschreitung 0xFFFF
Drahtbruch 0xFFFF
allgemeiner Fehler 0xFFFF
offene Eingänge 0xFFFF
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 2-Leitertechnik
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Filterzeit Zwischen 16,7 und 66,7 ms einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabeformat INT bzw. UINT für Widerstandsmessung
Temperaturmessbereich -30 bis 100°C für NTC mit 10 kΩ
Widerstandsmessbereich 0 bis 200 kΩ
Auflösung Temperaturfühler 1 LSB = 0,1°C für NTC mit 10 kΩ
Auflösung bei Widerstandsmessung 5 Ω
Eingangsfilter Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 1,35 kHz
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Linearisierungsmethode Intern
Messstrom 9,1 µA ±1,5%
Referenz 103.125 Ω ±0,1%
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig max. ±30 V
max. Gain-Drift ±0,006 %/°C
max. Offset-Drift ±0,00009 %/°C
Nichtlinearität <0,15%
normierter Wertebereich bei Widerstandsmessung 0 bis 200.000 Ω
Übersprechen zwischen den Kanälen <-70 dB
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AT4232
Beschreibung:
  • 4 Eingänge für Widerstands-Temperaturmessung
  • Für NTC-Widerstand Typ 10 kΩ
  • Widerstandsmessung von 0 bis 200 kΩ
  • Messart pro Kanal einstellbar
  • 2-Leitermessung
  • Filterzeit einstellbar

Das Modul ist mit 4 Eingängen für NTC Widerstands-Temperaturmessung ausgestattet (10 kΩ bei 25°C). Zusätzlich kann mit dem Modul ein Widerstand von 0 bis 200 kΩ gemessen werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20AT4232) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AT4232) EXE / 695 KB
V6.0 HW Upgrade (X20AT4232) EXE / 739 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20AT4232 PDF / 418 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB