X20AP3131

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 3-Phasen Energie- und Leistungsmessmodul für Stromwandler
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,85 W (Rev. <E0)
0,50 W (Rev. =E0)
0,45 W (Rev. >E0)
I/O-intern -
Isolationsspannungen
Eingänge - Bus / I/O-Versorgung Geprüft mit 5500 VDC, 1 min
Eingänge - Erde Geprüft mit 5500 VDC, 1 min
Bus / I/O-Versorgung - Erde Geprüft mit 510 VAC, 1 min
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xC9DC
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Modulverlustleistung [W] 2 W
Spannungseingänge
Nennspannung UN
zwischen den Phasen max. 480 VAC
Phase gegen N max. 277 VAC
messbare Frequenz
Messbereich 45 bis 65 Hz
Auflösung 0,01 Hz
Anzahl der Phasen 3
Eingangsimpedanz 1,68 MΩ
max. Anzeigewert 655 VAC
Auflösung 10 mV, bei direktem Spannungsanschluss
Nennfrequenz 50 und 60 Hz
Stromeingänge
Nennstrom IN
sekundär 5 A
primär 65 A direkt konfigurierbar, größere Werte über applikative Umrechnung
Anzahl 4 Wechselstromeingänge
max. Überlaststrom 8 x IN für 0,5 s
max. Messstrom 5 A
Auflösung 1 mA, bezogen auf den Primärstrom
Bürde 20 mΩ
Messgenauigkeiten
Scheinenergie
pro Phase und arithmetischer Summe ±1,50% (Rev. <E0)
±0,55% (Rev. ≥E0)
Vektorsumme ±1,80% (Rev. <E0)
±0,85% (Rev. ≥E0)
URMS ±0,65%
IRMS ±1,65% (Rev. <E0)
±0,70% (Rev. ≥E0)
Wirk-, Blind-, und Scheinleistung ±1,80% (Rev. <E0)
±0,85% (Rev. ≥E0)
Frequenz, Leistungsfaktor und Phasenwinkel ±0,50%
Wirkenergie pro Phase und Summe ±1,40% (Rev. <E0)
±0,45% (Rev. ≥E0)
Wirkenergie der Grundschwingung pro Phase und Summe ±1,50% (Rev. <E0)
±0,55% (Rev. ≥E0)
Wirkenergie der Harmonischen pro Phase und Summe ±1,80% (Rev. <E0)
±0,85% (Rev. ≥E0)
Blindenergie pro Phase und Summe ±1,50% (Rev. <E0)
±0,55% (Rev. ≥E0)
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Nicht erlaubt
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM32 gesondert bestellen
Rastermaß 25 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AP3131
Beschreibung:
  • Berechnung der Effektivwerte von Strömen und Spannungen
  • Berechnung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung
  • Erfassung der Phasenlagen
  • Messung von Einzelphasen und Berechnung der Summenwerte
  • Optionale Messung des Stroms über den Neutralleiter
  • Hochpräzise Frequenz- und Oberwellenberechnung
  • NetTime-Zeitstempel: Auslesezeitpunkt Messwertgruppen

Leistungsüberwachung

Die Module messen die Wirk-, Blind- und Scheinleistung der 3 Phasen einzeln und in Summe. Ebenso wird der elektrische Energieverbrauch jeder Phase einzeln und in Summe erfasst. Zudem liefern die Module die Effektivwerte der 3 Phasen für Spannung und Strom. Bei der Strommessung kann zusätzlich der Wert des Stroms über den Neutralleiter erfasst und überwacht werden. Die Messung von Netzfrequenz und die Phasenwinkel der 3 Phasen (von Strom und Spannung) vervollständigen die Daten der elektrischen Leistungsmessung.

Energiemanagement

Mit den integrierten Funktionen der Module wird nicht nur der momentane Leistungsbedarf der Maschine detailliert abgebildet, es dient auch der Verbrauchserfassung von Maschine oder Anlage. Für den Anwender stehen alle relevanten Daten aufbereitet im Prozessabbild zur Verfügung.

Aufgrund der Strom- und Spannungsmessung bis zur 31. Oberwelle können die Effektivwerte wesentlich präziser erfasst werden als allgemein üblich. Damit kommen die Module nicht nur mit unsauberen Sinusverläufen bestens zurecht, sie bieten sich auch für den Einsatz bei der regenerativen Energieerzeugung an. Bei letztgenannten Einsatzfällen ist z. B. die genaue Messung der Netzfrequenz mit 0,01 Hz Auflösung zwischen 45 und 65 Hz von großem Vorteil. Grundsätzlich eignen sich die Module für den Einsatz in 1-Phasen-, 2-Phasen- oder 3-Phasennetzen.

NetTime-Zeitstempel der Auslesezeitpunkte

Für etliche Applikationen ist nicht nur der Messwert bedeutend, sondern auch der exakte Zeitpunkt an der eine Gruppe vom Messwerte ausgelesen werden. Das Modul verfügt dafür über eine NetTime-Zeitstempelfunktion, die die aufgenommene Messung mit einem Mikrosekunden genauen Zeitstempel versieht.

Die Zeitstempelfunktion basiert auf synchronisierten Timern. Tritt ein Zeitstempelereignis auf, so speichert das Modul unmittelbar die aktuelle NetTime. Nach der Übertragung der jeweiligen Daten inklusive dieses exakten Zeitpunktes in die CPU kann diese nun, gegebenenfalls mit Hilfe ihrer eigenen NetTime (bzw. Systemzeit), die Daten auswerten.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM32 X20 Busmodul, für doppeltbreite Module, 240 VAC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB32 X20 Feldklemme, 12-polig, 240 VAC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20AP3131) EXE / 3 MB
V3.0 HW Upgrade (X20AP3131) EXE / 9 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AP3131) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20AP3131) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)AP31xx PDF / 3 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File STEP X20AP3xxx ZIP / 866 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo