X20AI8039

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 konfigurierbare Eingänge: ±10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA,
PT100 / PT1000 Widerstands-Temperaturmessung oder ICTD-Messung
Schnittstellen 1x X2X Link
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,6 W
I/O-intern 1,3 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0x32A4
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Analoge Eingänge
Digitale Wandlerauflösung
Spannung ±15 Bit
Strom 15 Bit
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 305,176 µV
Strom INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 610,352 nA
Eingangsimpedanz im Signalbereich
Spannung Typ. 20 GΩ
Strom -
Bürde
Spannung -
Strom <350 Ω
Zulässiges Eingangssignal
Spannung max. ±32 V
Strom max. ±50 mA
Ausgabe des Digitalwertes unter Überlastbedingungen
Unterschreitung
Spannung 0x8001
Strom 0x0000
Überschreitung
Spannung 0x7FFF
Strom 0x7FFF
max. Fehler
Spannung
Gain ±0,05%
Offset ±0,005%
Strom
Gain ±0,05%
Offset ±0,01%
max. Gain-Drift
Spannung ±0,005 %/°C
Strom ±0,005 %/°C
max. Offset-Drift
Spannung ±0,0001 %/°C
Strom ±0,0002 %/°C
Gleichtaktunterdrückung
DC -96 dB
50 Hz -96 dB
Nichtlinearität
Spannung <0,005%
Strom <0,005%
Eingangsfilter
Hardware Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
Software Einstellbar: Sinc 1 bis 4-Filter oder FIR
Eingang ±10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA
Eingangsart Differenzeingang
Wandlungszeit Für jeden Kanal einstellbar
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Gleichtaktbereich ±12 V
Übersprechen zwischen den Kanälen <-88 dB
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 1210 VDC
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Fühler
Fühlertyp Je Kanal einstellbar
PT100 -200 bis 850°C
PT1000 -200 bis 850°C
max. Fehler bei 25°C
Gain PT100 und 600 Ω: ±0,15% / PT1000 und 4800 Ω: ±0,15%
Offset PT100 und 600 Ω: ±0,04% / PT1000 und 4800 Ω: ±0,015%
Auflösung Temperaturfühler
PT100 1 LSB = 0,1 oder 0,01°C
PT1000 1 LSB = 0,1 oder 0,01°C
Eingangsfilter
Hardware Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
Software Einstellbar: Sinc 1 bis 4-Filter oder FIR
Gleichtaktunterdrückung
50 Hz >96 dB
DC >96 dB
Normierung Temperaturfühler
PT100 INT: -200,0 bis 850,0°C
DINT: -200,00 bis 850,00°C
PT1000 INT: -200,0 bis 850,0°C
DINT: -200,00 bis 850,00°C
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
offene Eingänge 0x7FFF
Überwachung Widerstandsmessung
Bereichsüberschreitung 0xFFFF
Drahtbruch 0xFFFF
allgemeiner Fehler 0xFFFF
offene Eingänge 0xFFFF
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 2- oder 3-Leitertechnik
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Digitale Wandlerauflösung 16 oder 18 Bit
Wandlungszeit Für jeden Kanal einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabeformat INT / DINT für Temperaturmessung
UINT für Widerstandsmessung
Widerstandsmessbereich 0,01 bis 600 Ω / 0,1 bis 4800 Ω
Auflösung bei Widerstandsmessung 600 Ω: 0,01 Ω / 4800 Ω: 0,1 Ω
Fühlernorm EN 60751
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 1210 VDC
Linearisierungsmethode Intern
Messstrom 250 µA bei PT100 bzw. 600 Ω
100 µA bei PT1000 bzw. 4800 Ω
Referenz 5000 Ω ±0,1%
Zulässiges Eingangssignal max. ±32 V
max. Gain-Drift PT100 und 600 Ω: ±0,015 %/°C
PT1000 und 4800 Ω: ±0,015 %/°C
max. Offset-Drift PT100 und 600 Ω: ±0,005 %/°C
PT1000 und 4800 Ω: ±0,0015 %/°C
Nichtlinearität <0,005%
normierter Wertebereich bei Widerstandsmessung 600 Ω: 0,01 bis 600,00 Ω / 4800 Ω: 0,1 bis 4800,0 Ω
Übersprechen zwischen den Kanälen <-88 dB
ICTD-Messung
Ausgabeformat
Datentyp INT
Temperaturfühler 1 LSB = 0x0001 = 100 nA
Eingangsfilter
Hardware Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
Software Einstellbar: Sinc 1 bis 4-Filter oder FIR
Max. Fehler bei 25°C
Gain ±0,15%
Offset ±0,5%
Gleichtaktunterdrückung
DC -96 dB
50 Hz -96 dB
Eingang ICTD-Messung
Art der Ausgabe 5 V Versorgungsausgang für den ICTD-Fühler
Fühler ICTD-Messsonde
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Wandlungszeit Für jeden Kanal einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Strommessbereich 233 bis 373 µA
Normierung Temperaturfühler -40,0 bis 100,0°C
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Ausnahme: Klemme "ICTD x +: 5 V" - siehe Abschnitt "Anschlussbelegung"
Max. Gain-Drift ±0,005 %/°C
Max. Offset-Drift ±0,025 %/°C
Übersprechen zwischen den Kanälen <-88 dB
Nichtlinearität <0,005%
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 1210 VDC
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,6°C pro 100 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite (Rastermaß) 27,5+0,2 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 92 mm
Anmerkung Klemmblöcke gesondert bestellen (siehe Abschnitt "Bestelldaten")
Materialnummer:
X20AI8039
Beschreibung:
  • ±10 V
  • 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA
  • 2- oder 3-Leiter PT100/PT1000 Widerstands-Temperaturmessung
  • ICTD-Messung

Das Modul ist mit 8 konfigurierbaren Eingängen ausgestattet. Die Messart eines jeden Eingangs kann individuell eingestellt werden.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TBS2 Klemmblockset für X20 I/O-Modul: 8x 4-poliger Klemmblock
X20TBS1 Klemmblockset für X20 I/O-Modul: 2x 16-poliger Klemmblock
Optionales Zubehör
Befestigungsclip
X20AC0RF2 X20 Befestigungsclip für hohe Vibration
Endklammernset
X20AC0RF1 X20 Endklammerset für hohe Vibration
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20AI8039) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20AI8039) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20AI8039 PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.5 (X20AI8039) EXE / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP X20AI8039 ZIP / 5 MB