Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xA447 |
| Kühlung | Passiv |
| Power-Taster | Nein |
| Reset-Taster | Ja |
| Statusanzeigen | Betriebszustand, Abschlusswiderstand LEDs, Schnittstellen-Status |
| Summer | Nein |
| Unterstützung | |
| mapp View | Ja |
| Controller-Redundanz | Nein |
| Visual Components fähig | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 414 mm |
| Höhe | 285,5 mm |
| Tiefe | 43,2 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
Materialnummer:
4PPC80.156B-11BBeschreibung:
Power Panel C80, 15,6", Glasfront, Feldbusschnittstellen: 2x CAN-Bus. CPU und Speicher: 1600 MHz (Intel ATOM E3940), 4 GByte DRAM, 64 kByte FRAM, 4 GByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 15,6", 1366 x 768 (HD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 3.0, 2x CAN-Bus.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB1210.3100 | Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
| 0TB6102.3100-00 | Zubehoer 2 pol. Federzugklemme (3,81) |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.3000-00 | Zubehoer 2 pol. Schraubklemme (3,81) |
Sonstiges
| 6ACCRPP3.0001-000 | Montagesatz für Varianten des PPC80/PPC1200: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 10-polige Federzugklemme |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
| 5MMUSB.4096-02 | USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte |
Zubehör
| 5ACCRHMI.0018-000 | HMI C80/PPC1200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade C80/PPC1200 - 1x Batterie inkl. Platine |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.9 HW Upgrade (4PPC80.156B-11B) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (4PPC80.156B-11B) | EXE / 927 KB |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80) | ZIP / 4 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel C80 Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB | |
| Power Panel C80 Bestellnummernschlüssel | PDF / 124 KB |
| Linux-Images | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.9 LX Upgrade PPC80 | EXE / 256 MB | |
| V4.9 LX Upgrade PPC80 ZIP | ZIP / 257 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPC80 | EXE / 256 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPC80 ZIP | ZIP / 257 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten DXF/STP 4PPC80.156B-1xx | ZIP / 5 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UL61010-1 Certificate of Compliance C80, T80, PPC1200 | PDF / 119 KB |