Im dynamischen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus bleibt eine Herausforderung von zentraler Bedeutung: ein Optimum an Effizienz und Qualität zu erreichen. Die Anforderungen ändern sich ständig, der Wettbewerb verschärft sich - der Bedarf an Lösungen, die diesen Herausforderungen gewachsen sind, wächst. Hier kommt die transformative Kraft der Robotik ins Spiel. Der Einsatz von Robotern an Maschinen und Produktionslinien ist ein effektiver Weg, um die betriebliche Leistung durch erhöhte Produktivität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibend hoher Qualität deutlich zu verbessern. Robotik und Automatisierung erfüllen gemeinsam die komplexen Anforderungen der modernen Industrie und ebnen den Weg für effiziente und zukunftssichere Fertigungsprozesse.
Flexibilität erhöhen
Die Programmierbarkeit von Robotern ermöglicht es Maschinenbauern und -bedienern, sich schnell an veränderte Produktionsanforderungen anzupassen. Diese Flexibilität gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen Aufgaben und Produktvarianten und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Anforderungen des Marktes.
Produktivität steigern
Roboter sind darauf ausgelegt, Aufgaben mit Präzision und Konsistenz auszuführen, und bieten das Potenzial für einen höheren Durchsatz und kürzere Zykluszeiten. Steigern Sie die Effizienz, optimieren Sie die Ressourcennutzung und erzielen Sie bemerkenswerte Produktivitätssteigerungen.
Wettbewerbsfähigkeit verbessern
In einem dynamischen Marktumfeld ist es unerlässlich, Maßnahmen zu ergreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit überlegener Leistung, Qualität und Effizienz definieren Roboter Ihren Vorsprung neu. Positionieren Sie Ihr Unternehmen als ein führendes Unternehmen in der Branche, das für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet ist.
Eine globale Vision für den Wandel in der Robotik
Machine-Centric Robotics, offene Robotermechanik und offene Softwareplattformen – diese Elemente prägen die globale Vision von B&R und bringen neue Impulse für den Maschinen- und Anlagenbau. Machine-Centric Robotics ermöglicht die effiziente Verbindung von Maschine und Robotik und schafft so eine integrierte Automatisierungslösung, die Leistung und Flexibilität steigert. Die offene Deltamechanik eröffnet neue Möglichkeiten hinsichtlich Präzision und Beweglichkeit – für besonders schnelle und präzise Bewegungsabläufe. Offene Softwareplattformen fördern die enge Zusammenarbeit zwischen Maschinenherstellern, Integratoren und Endkunden und schaffen ein dynamisches Innovationsumfeld. Gemeinsam bilden diese Konzepte die Basis für eine Automatisierung, die nicht nur effizient, sondern auch zukunftssicher und wandlungsfähig ist.
Machine-Centric Robotics
Maschinen und Robotik arbeiten nahtlos zusammen, um Leistung und Effizienz zu verbessern. Maschinenbauer erhalten Roboter und Automatisierungslösung aus einer Hand. Zudem benötigen sie nur eine Steuerung und ein Engineering-System für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Damit wird die Einstiegshürde für den Einsatz von Robotik deutlich gesenkt.


Offene Robotermechanik
Robotermechaniken von Codian stehen für außergewöhnlich hohe Leistung mit beeindruckenden Traglasten, auch in Hygiene-Design und Schutzklasse IP69K. Da die sie mit Motoren unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden können, lassen sie sich mühelos in jede Maschine integrieren und sind mit den verschiedenen Steuerungsplattformen kompatibel.
Offene Softwareplattform
Mit mapp Robotics von B&R profitieren Maschinenbauer von einer offenen Softwareplattform, die komplexe Anwendungen vereinfacht. Dieser innovative Ansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen der Rationalisierung von Prozessen und dem Erhalt der Flexibilität, so dass Maschinenbauer nahtlos maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen entwickeln können.

Übersicht Robotermechaniken
Entdecken Sie die Präzision, Leistung und Vielseitigkeit unserer Roboterlösungen. Unser Portfolio umfasst fortschrittliche mechanische Konstruktionen, die die Grundlage für die leistungsstarke Robotik von B&R bilden – von kompakten, agilen Systemen bis hin zu leistungsstarken Mehrachsenarchitekturen. Erfahren Sie, wie unsere Robotermaschinen eine nahtlose Integration, dynamische Bewegungssteuerung und maximale Flexibilität für jede Automatisierungsaufgabe ermöglichen.

Codian Delta Robotermechaniken
Codian Robotics bietet vielseitige Pick-and-Place-Lösungen, die als offene Robotermodule mit jeder Maschinensteuerungsplattform kompatibel sind oder als integrierte Lösung mit B&R-Steuerungen in einer maschinenzentrierten Robotikkonfiguration erhältlich sind. Diese einzigartige Kombination aus Designfreiheit und synchronisierter Leistung ermöglicht es uns, die effektivste Lösung zu liefern, die auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Codian SCARA Robotermechaniken
B&R Codian SCARA-Roboter bieten hohe Geschwindigkeit und präzise Bewegungen für eine Vielzahl von Montage- und Handhabungsanwendungen. Sie sind als offene Robotermaschinen zur Integration in jede Steuerungsplattform oder als vollständig integrierte maschinenzentrierte Robotiklösung mit B&R-Steuerungen erhältlich und verbinden mechanische Exzellenz mit perfekter Synchronisation. Diese Flexibilität gewährleistet optimale Leistung und nahtlose Integration, die auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Codian 6-Achsen Robotermechaniken
Die 6-Achs-Roboter von B&R bieten maximale Flexibilität und Reichweite für komplexe Handhabungs-, Montage- und Bearbeitungsaufgaben. Sie sind als offene Robotikmechanik für den Einsatz mit beliebigen Steuerungsplattformen oder als integrierte maschinenzentrierte Robotiklösung mit B&R-Steuerungen erhältlich und verbinden flüssige, koordinierte Bewegungen mit präziser Steuerung. Diese Vielseitigkeit gewährleistet optimale Leistung und nahtlose Integration selbst für anspruchsvollste Automatisierungsanwendungen.
Alle Vorteile auf einen Blick
OEMs und Systemintegratoren
- Einfache Integration: offene Robotermechaniken sind vollständig integrierbar in die Maschinensteuerung – reduzierte Schnittstellen und vereinfachtes Engineering
- Zeit- und Kostenersparnis: Plug-and-Play-Lösungen, vorgefertigte Softwarebausteine, Simulationstools und standardisierte Schnittstellen beschleunigen Entwicklung und Inbetriebnahme
- Flexibles Design: Kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau auch bei Platzmangel oder unter besonderen Montagebedingungen (z. B. Reinraum)
- Zukunftssichere Automatisierung: Maschinenzentrierte Robotik macht Roboter zu einem vollständig integrierten Teil der Maschine – keine separaten Systeme, kein doppeltes Engineering
- Zugängliche Programmierung: Keine spezielle Robotik-Expertise notwendig – Programmierung in gewohnten Sprachen wie Structured Text oder C/C++
Kunden und Anwender
- Höhere Leistung: Hochgeschwindigkeitsfähige Bewegungen mit hoher Wiederholgenauigkeit – ideal für Anwendungen mit kurzen Taktzeiten
- Hohe Prozesssicherheit: Nahtlose Synchronisation mit Bildverarbeitung und Bewegungssteuerung sorgt für zuverlässige Ergebnisse
- Vielseitigkeit: Einsatz in verschiedenen Branchen – von Montage über Dosierung bis zu sensiblen Anwendungen in Pharma oder Halbleiterproduktion
- Weniger Ausfallrisiko durch integrierte Lösung: Ein durchgängiges System aus einer Hand (Hardware, Software, Service) reduziert Störungen und vereinfacht Wartung

Service
Hinter der beeindruckenden Leistungsfähigkeit moderner Roboterkinematiken steckt weit mehr als nur präzise Bewegungsführung und fortschrittliche Steuerungstechnik. Entscheidend sind die Menschen, die Sie dabei unterstützen, das volle Potenzial Ihrer robotergestützten Lösung auszuschöpfen – von der ersten Idee über die intelligente Integration in Ihre Maschine bis hin zum zuverlässigen, effizienten Betrieb über viele Jahre hinweg.
Mit unseren Mechatronik-Services steht Ihnen ein Team von B&R-Expert:innen vor Ort oder remote zur Seite, das Sie dabei unterstützt:
- Ihre Projekte von der Konzeptphase bis zur Umsetzung zu begleiten• Die Leistung Ihrer Systeme gezielt auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Einen langfristig stabilen und zuverlässigen Betrieb sicherzustellen
- Ihre Ziele effizient und messbar zu erreichen.
Erhalten Sie Unterstützung durch B&R-Experten: