Vorteile auf einen Blick

  • Mit dem CaeManager gestalten Sie Ihre Automatisierungslösungen flexibel, effizient und sicher!
  • Umfangreiche Standard-Bibliotheken inklusive
  • Einfache Erstellung und Test kundenspezifischer Bausteine
  • Unterstützung verschiedener Bausteintypen und Editoren
  • Direkter Funktionstest im CaeManager
  • Passwortschutz für Ihre Bibliotheken
  • Automatische Erstellung der As-Built-Dokumentation während der Entwicklung
  • Komfortable und strukturierte Dokumentation mit XHTML
  • Übersichtliche Darstellung aller Zusatzinformationen und I/O-Tabellen
  • Jederzeit aktuelle, nachvollziehbare Dokumentation
  • Eindeutige Versionierung und vollständige Versionshistorie gemäß regulatorischer Anforderungen

Standard- und kundenspezifische Bausteinbibliotheken im CaeManager

Der CaeManager stellt Ihnen eine Vielzahl an Standard-Bausteinbibliotheken zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie mit dem CaeManager ganz einfach eigene, branchen- oder kundenspezifische Bausteinbibliotheken erstellen und umfassend testen.

Vielfältige Bausteintypen flexibel erstellen

Erstellen Sie beliebig viele und individuell angepasste Bausteine – ganz nach Ihren Anforderungen:

Funktionsbausteine: Programmierung im integrierten C-Editor
Bildbausteine: Gestaltung im DisplayEditor
UCB-Bausteine: Erstellung mittels Skriptsprache
Hypermakro-Bausteine: Grafische Konfiguration gemäß Hypermakro-Konzept

Integrierte Debugging-Umgebung

Testen Sie Ihre selbst erstellten Bausteine direkt im CaeManager. Die integrierte Debugging-Umgebung ermöglicht einen schnellen und komfortablen Funktionstest – für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Schutz des geistigen Eigentums

Ihre Bibliotheken können mit einem Passwort geschützt werden. So bleibt Ihr Know-how vor unbefugtem Zugriff sicher.

As-Built-Dokumentation für alle Bausteine

Im CaeManager wird für jeden Baustein bereits während der Entwicklung automatisch eine As-Built-Dokumentation erstellt. Dank komfortabler Funktionen zur strukturierten Dokumentation auf Basis von XHTML können Sie Beschreibungstexte übersichtlich gestalten und gezielt mit zusätzlichen Informationen anreichern.

Strukturierte und erweiterbare Bausteindokumentation

Die As-Built-Dokumentation ermöglicht die klare Gliederung und Ergänzung der Bausteinbeschreibung um wichtige Inhalte wie:

  • Einschränkungen
  • Hinweise
  • Links
  • Darstellungen

    Zusätzlich wird die I/O-Tabelle des Bausteins automatisch generiert und übersichtlich in die Dokumentation integriert. So ist sichergestellt, dass alle relevanten Informationen jederzeit aktuell und nachvollziehbar zur Verfügung stehen.

Eindeutige Versionierung und Nachvollziehbarkeit

Jede aktivierte Version eines Bausteins kann mit einem Label versehen und eindeutig einem Versionsstand inklusive Datum und Uhrzeit zugeordnet werden – konform zu 21 CFR Part 11 und GAMP 5. Das integrierte Versionsmanagement-System sorgt automatisch für eine lückenlose Versionshistorie aller Bausteine.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo