Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 15 bis 25°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 660 mm |
| Länge | 561 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Gewicht | 6 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.GAT01000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Ausrichtungshilfe für Führungselement, 180° / Führungselement, 135°
Optionales Zubehör
Zubehör
| 8F1TCA.SL200000I-1 | Wasserwaage; 0,04 mm/m; 200 mm; 2 Stk |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1TCA.GAT01000I-1 V1.5 | PDF / 154 KB |