9A0014.10

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Kabelaufbau
Außenmantel
Farbe beige
Drahtquerschnitt AWG 26
Schirm Kabel gesamt
Steckverbindung
Typ 9-polige DSUB Buchse, male / female
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben max. 0,5 Nm
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m ±100 mm
Durchmesser max. 5 mm
Biegeradius min. 70 mm
Materialnummer:
9A0014.10
Beschreibung:

Die RS232-Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232-Schnittstellen.

Dokumentation Version (Datum) Download
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo