Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cURus E235396 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 11 |
| Nennleistung PN [W] | 5184 |
| Nennstrom IN [A] | 10,09 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 20 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 18,35 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 72 |
| Maximalstrom Imax [A] | 106,54 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,09 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 65,97 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,29 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,3 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 11,38 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 42 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 9,5 |
Empfehlungen
| Steckergröße | 1 |
Optionen
| Geber | |
| Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LSAB6.I9045J200-4Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 4500 U/min - Nennmoment: 11,000 Nm - Stillstandsmoment: 20,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 110,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 116,00 mm - Haltemoment Bremse: 18,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 96,2
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA...-4 - Anwenderhandbuch Motor | PDF / 13 MB |