6PPT50.101E-10A

Allgemeines
LEDs Ethernet (Link, Activity, Speed)
B&R ID-Code 0xF085
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Unterstützung
mapp View Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Controller
Betriebssystem PPT50-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ ARM Cortex-A9, dual core
Taktfrequenz 800 MHz
L1 Cache 64 kByte
L2 Cache 512 kByte
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 1 GByte (64 Bit Anbindung)
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WXGA, 1280 x 800 Bildpunkte
Kontrast typ. 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 85°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (6H), entspiegelt
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme typ. 8,6 W
max. Leistungsaufnahme 10,6 W
Sicherung 3 A träge, intern
Spannungsbereich 24 VDC (-25 % / +30 %)
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
alle anderen Einbaulagen mit Derating: max. Betriebstemperatur abzüglich 5°C
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -20 bis 80°C
Transport -20 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 271,5 mm
Höhe 190 mm
Tiefe 42,2 mm
Gewicht 1,3 kg
Materialnummer:
6PPT50.101E-10A
Beschreibung:
Power Panel T50, 10,1", Glasfront (entspiegelt), 1x Gigabit-Ethernet. CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 10,1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP2.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 8x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Allgemein Version (Datum) Download
Power Panel T50 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (6PPT50.101E-10A) EXE / 552 KB
V6.0 HW Upgrade (6PPT50.101E-10A) EXE / 567 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel T50 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
V6.0 LX Upgrade PPT50 RevInfo TXT / 8 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.101E-10A) EXE / 1 MB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.101E-10A) EXE / 1 MB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.101E-10A) EXE / 1 MB
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.3 LX Upgrade PPT50 EXE / 215 MB
V4.3 LX Upgrade PPT50 ZIP ZIP / 215 MB
V6.0 LX Upgrade PPT50 EXE / 215 MB
V6.0 LX Upgrade PPT50 ZIP ZIP / 215 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DFX/STEP PPT50 10,1" 1xETH Querformat ZIP / 7 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panel T-Series PDF / 2 MB
BV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 585 KB
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 190 KB
KR Type Approval Certificate - Power Panel T50 PDF / 324 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
Lloyds Register T-Series PDF / 758 KB
UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series PDF / 230 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo