5ACCRHMI.0006-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 300 g
Materialnummer:
5ACCRHMI.0006-000
Beschreibung:
HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo