DWL@DWL10000111184
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.0 | * | 07.03.2013 | 601 KB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1053-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) Revisionsinformationen X20IF1053-1 Version 1.2.2.0: ID: 325510 Dynamische Knotennummer für DeviceNet Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1053-1 DeviceNet Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 285130 Es werden nur mehr 4 Byte Eingangsdaten übertragen Konfiguriert man mehr als 4 Byte Eingangsdaten, so kommen beim DeviceNet Slave nur die ersten 4 Byte Eingangsdaten an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(21), 1\42773_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 228290 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei (abhängig von Electronic Keying Einstellungen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(18), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240720 X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235840 Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) |
|||||