DWL@DWL10000112162
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 07.03.2013 | 639 KB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1043-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1043-1) Revisionsinformationen X20IF1043-1 Version 1.2.0.0: ID: 325505 Dynamische Knotennummer für CANopen Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1043-1 CANopen Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257350 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mitder B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständeneine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240710 X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235830 Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) |
|||||