DWL@DWL10000800518

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 01.10.2024 1 MB EXE AS6_HW_X20cDO8332.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cDO8332)

Revisionsinformationen X20cDO8332

Version 1.7.0.0:

ID: TDYD-7028
Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert.
Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlaufdes Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nurmehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Busnicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57900_10.fw(150), 1\57900_11.fw(150), 1\57900_21.fw(230), 1\57900_5.fw(802)

Version1.6.0.0:

ID: 758120
Unterstützung neue HW-Variante 21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57900_10.fw(150), 1\57900_11.fw(150), 1\57900_21.fw(210), 1\57900_5.fw(802)

Version 1.5.0.0:

ID: 758120
Unterstützung neue HW-Variante 21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57900_10.fw(150), 1\57900_11.fw(150), 1\57900_21.fw(210), 1\57900_5.fw(802)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 676545
Unterstützung neue HW-Variante 11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 679825
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.26
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57900_10.fw(150), 1\57900_11.fw(150), 1\57900_5.fw(802)

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 630150
Unterstützung neue HW-Variante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 632235
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57900_10.fw(100), 1\57900_5.fw(802)

Version 1.0.2.0:

ID: 469190
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57900_5.fw(802)

Version 1.0.0.0:

ID: 343845
Unterstützung X20cDO8332
Unterstützung für Automation Studio