DWL@DWL10000832243

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.0 * 09.09.2025 1 MB EXE AS6_HW_X20cAO4622.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cAO4622)

Revisionsinformationen X20cAO4622

Version 1.5.0.0:

ID: TDYD-9298
Das Leseregister ConfigOutput01 zeigte den falschen Modus an.
Mit dem aktuellen Upgrade zeigte das Leseregister ConfigOutput01 immer den Wert 0 an, auch wenn der 0...20 mA-Modus ausgewählt war. Es zeigt den korrekten Modus nur an, wenn einer der Kanäle mit dem 4...20 mA-Modus ausgewählt war. Mit der neuen Version kann der Modus auch bei ausgewähltem 0...20 mA-Modus über dieses Register korrekt gelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57874_10.fw(100), 1\57874_30.fw(111), 1\57874_7.fw(896)

Version 1.4.1.0:

ID: 757660
Unterstützung neue HW-Variante 30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57874_10.fw(100), 1\57874_30.fw(110), 1\57874_7.fw(896)

Version1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 487225
neue Firmware V 100
Register geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57874_10.fw(100), 1\57874_7.fw(896)

Version 1.0.0.1:

ID: 376575
Ergänzung der EPLAN-Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 377035
Unterstützung für zusätzliche HW-Variante
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57874_10.fw(12), 1\57874_7.fw(896)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo