DWL@DWL10000776045
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14.0.0 | * | 27.03.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.6-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) Revisionsinformationen 5LS182.6-2 Version 1.14.0.0: ID: AQAJ-12372 Folgende Änderungen: - Fehlerbehebung der zyklischem Watchdog-Auslösung: werden 2Stk. LS-Karten mit aktueller HW und FW Version in einem APC4100 betrieben, kann es zu einem zyklischen Boot, ausgelöst durch einen Watchdog kommen. Mit älteren Revisionen konnte das Verhalten bisher nicht reproduziert werden. Achtung: Bei existierenden Rebootverhalten mit 2 LS-Karten, ist für den Update die zweite LS-Karte zu entfernen, nach dem Update der ersten LS-Karte ist inumgekehrten Reihenfolge vorzugehen. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36623), 1\43712_1.pci(36616), 1\43712_2.pci(36616),1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143), 1\43712a2.epl(143) Version 1.13.0.0: ID: 787910 Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36615), 1\43712_2.pci(36615),1\43712a0.epl(143),1\43712a1.epl(143), 1\43712a2.epl(143) Version 1.12.0.0: ID: 781125 Unterstützung HW Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712_2.pci(36614),1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143), 1\43712a2.epl(143) Version 1.11.0.0: ID: 780965 Modul meldet falsche Firmware Version nach dem Einschalten Das Modul meldet eine falsche Firmware Version nach dem Einschalten (Powerfail) und erfordert ein Firmware Update. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.10.0.0: ID: 746155 Unterstützung Hardware Variante 1 Korrektur ACT - LED Verhalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36621), 1\43712_1.pci(36613), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.9.0.0: ID: 730415 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712_1.pci(36353), 1\43712a0.epl(142), 1\43712a1.epl(142) Version 1.8.0.0: ID: 705050 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722290 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712a0.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 698750 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 651585 Speichern auf das REGMEM funktioniert mit der Version V1.5.0.0 nicht (Fehlernummer 27063 wurde in den Logger eingetragen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 651920 ARwin: Ein Update auf die Version V1.5.0.0konnte zu zyklischen Neustarts führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653690 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653695 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663590 Nach mehreren Powerfails am APC910 wird ein FW-Upgrade bei der integrierten5LS182.6-2 durchgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 615385 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehrangesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(35338), 1\43712a0.epl(138) Version 1.4.0.0: ID: 603460 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(34825), 1\43712a0.epl(136) Version 1.3.1.0: ID: 510445 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 510635 Neue Hilfe:Version 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(33545), 1\43712a0.epl(131) Version 1.3.0.0: ID: 443860 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32777), 1\43712a0.epl(128) Version 1.2.7.0: ID: 428185 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428195 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrierender Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428200 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428205 POWERLINK: Umschalten auf BasicEthernet von ICN bei MN Ausfall Beim POWERLINK ICN war eine Umschaltung auf Basic Ethernet-Modus eingebaut,die bei Ausfall des POWERLINK MN ermöglicht über normales Ethernet mit dem ICN zu kommunizieren. Im POWERLINK Standard ist dieser Statusübergang noch nichtenthalten. Dieses Feature muss nun explizit eingeschaltet werden, damit das Standard-Verhalten exakt der POWERLINK Spezifikation entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428210 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32521), 1\43712a0.epl(127) Version1.2.6.0: ID: 391575 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31497), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.5.0: ID: 389015 POWERLINK: In seltenen Fällen konnte es passieren, dass nach dem Hochlauf, multiplexedStationen nicht zyklisch bedient wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31752), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.4.0: ID: 377990 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31496), 1\43712a0.epl(123) Version 1.2.3.0: ID: 355470 Log eintrag bei Verwendung von RR und Chained Station Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 358930 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359155 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerkund hohe Belastung der CPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclicchannel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360190 POWERLINK V1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360245 POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.2.0: ID: 332300 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 335705 POWERlINK V2MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337440 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(30726), 1\43712a0.epl(120) Version 1.2.0.0: ID: 285940 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285975 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286020 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290365 POWERLINK V2 Bei hoher PCI Bus Belastung kann der Fehler 30257 "POWERLINK Internal errorin the driver" auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(29702), 1\43712a0.epl(116) Version 1.1.0.2: ID: 256800 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256955 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265650 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265895 POWERLINK V2: BeimAusfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265365 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(28677), 1\43712a0.epl(112) Version 1.0.4.0: ID: 243440 PCI Diagnose und neueDatenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist. Neue Datenpunkte: - OutputDMAMargin Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27140), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.3.0: ID: 237685 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneutein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.2.0: ID: 234925 Neue POWERLINK-Firmware V106 POWERLINK V2 Chained Stationen: Einhängen von ausgefallen Stationen verbessert. LinkOK Datenpunkt auch im Operating Mode 'Ethernet' verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.1.0: ID: 229420 POWERLINK V2 Chained Stationen: Beim Wiederaufnehmen von bereits ausgefallen Stationen inden POWERLINK Zyklus, konnte es zu Ausfällen aktiver Chained Stationen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26881), 1\43712a0.epl(105) Version 1.0.0.0: ID: 223105 Unterstützung 5LS182.6-2 Poll Response Chaining Unterstützung 5LS182.6-2 PRC, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26369), 1\43712a0.epl(103) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.13.0.0 | * | 15.07.2024 | 3 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.6-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) Revisionsinformationen 5LS182.6-2 Version 1.13.0.0: ID: 787910 / Support ID: 400417615 Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36615), 1\43712_2.pci(36615),1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143), 1\43712a2.epl(143) Version 1.12.0.0: ID: 781125 Unterstützung HW Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712_2.pci(36614),1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143), 1\43712a2.epl(143) Version 1.11.0.0: ID: 780965 / Support ID: 400417615 Modul meldet falsche Firmware Version nach dem Einschalten Das Modul meldet eine falsche Firmware Version nach dem Einschalten (Powerfail) und erfordert ein Firmware Update. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.10.0.0: ID: 746155 Unterstützung Hardware Variante 1 Korrektur ACT - LED Verhalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36621), 1\43712_1.pci(36613), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.9.0.0: ID: 730415 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712_1.pci(36353), 1\43712a0.epl(142), 1\43712a1.epl(142) Version 1.8.0.0: ID: 705050 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722290 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712a0.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 698750 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 651585 / Support ID: 400292541, 400293338 Speichern auf das REGMEM funktioniert mit der Version V1.5.0.0 nicht (Fehlernummer 27063 wurde in den Logger eingetragen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 651920 / Support ID: 400293171, 400293607 ARwin: Ein Update auf die Version V1.5.0.0 konnte zu zyklischen Neustarts führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653690 Fehlerkorrektur: DNA- Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653695 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663590 Nach mehreren Powerfails am APC910 wird ein FW-Upgrade bei der integrierten5LS182.6-2 durchgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 615385 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mitder Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(35338), 1\43712a0.epl(138) Version 1.4.0.0: ID: 603460 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(34825), 1\43712a0.epl(136) Version 1.3.1.0: ID: 510445 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dasswährend des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendetwurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 510635 Neue Hilfe: Version 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(33545), 1\43712a0.epl(131) Version 1.3.0.0: ID: 443860/ Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32777), 1\43712a0.epl(128) Version 1.2.7.0: ID: 428185 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428195 / Support ID:400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428200 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428205 / Support ID: 400141340 POWERLINK: Umschalten auf Basic Ethernet von ICN bei MN Ausfall Beim POWERLINK ICNwar eine Umschaltung auf Basic Ethernet-Modus eingebaut, die bei Ausfall des POWERLINK MN ermöglicht über normales Ethernet mit dem ICNzu kommunizieren. Im POWERLINK Standard ist dieser Statusübergang noch nicht enthalten. Dieses Feature muss nun explizit eingeschaltet werden, damit das Standard-Verhalten exakt der POWERLINK Spezifikation entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428210 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll ResponseChaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32521), 1\43712a0.epl(127) Version 1.2.6.0: ID: 391575 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31497), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.5.0: ID: 389015 / Support ID: 400135852 POWERLINK: In seltenen Fällen konnte es passieren, dass nach dem Hochlauf, multiplexed Stationen nicht zyklisch bedient wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31752), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.4.0: ID: 377990 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31496), 1\43712a0.epl(123) Version 1.2.3.0: ID: 355470 / Support ID: 400120512 Log eintrag bei Verwendung von RR und Chained Station GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 358930 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359155 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zuasynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360190 POWERLINK V1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360245 / Support ID: - POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.2.0: ID: 332300 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 -"Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 335705 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337440 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(30726), 1\43712a0.epl(120) Version 1.2.0.0: ID: 285940 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285975 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286020 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290365 / Support ID: 400087245 POWERLINK V2 Bei hoher PCI Bus Belastung kann der Fehler 30257 "POWERLINK Internal errorin the driver" auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(29702), 1\43712a0.epl(116) Version 1.1.0.2: ID: 256800 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controllednode wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256955 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265650 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265895 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265365 Warnung 32168 "POWERLINKV2:Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(28677), 1\43712a0.epl(112) Version 1.0.4.0: ID: 243440 / Support ID: 400054829 PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1behoben Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist. Neue Datenpunkte: - OutputDMAMargin Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27140), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.3.0: ID: 237685 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.2.0: ID: 234925 Neue POWERLINK-Firmware V106 POWERLINK V2 Chained Stationen: Einhängen vonausgefallen Stationen verbessert. LinkOK Datenpunkt auch im Operating Mode 'Ethernet' verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.1.0: ID: 229420 POWERLINK V2 Chained Stationen: Beim Wiederaufnehmen von bereits ausgefallen Stationen in den POWERLINK Zyklus, konnte es zu Ausfällen aktiver Chained Stationen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26881), 1\43712a0.epl(105) Version 1.0.0.0: ID: 223105 Unterstützung 5LS182.6-2 Poll Response Chaining Unterstützung 5LS182.6-2 PRC, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26369), 1\43712a0.epl(103) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.12.0.0 | * | 22.03.2024 | 3 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.6-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) Revisionsinformationen 5LS182.6-2 Version 1.12.0.0: ID: 781125 Unterstützung HW Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712_2.pci(36614),1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143), 1\43712a2.epl(143) Version 1.11.0.0: ID: 780965 / Support ID: 400417615 Modul meldet falsche Firmware Version nach dem Einschalten Das Modul meldet eine falsche Firmware Version nach dem Einschalten (Powerfail) und erfordert ein Firmware Update. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.10.0.0: ID: 746155 Unterstützung Hardware Variante 1 Korrektur ACT - LED Verhalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36621), 1\43712_1.pci(36613), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.9.0.0: ID: 730415 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712_1.pci(36353), 1\43712a0.epl(142), 1\43712a1.epl(142) Version 1.8.0.0: ID: 705050 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden,so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722290 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712a0.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 698750 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 651585 / Support ID: 400292541, 400293338 Speichern auf das REGMEM funktioniert mit der Version V1.5.0.0 nicht (Fehlernummer 27063 wurde in den Logger eingetragen). GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 651920 / Support ID: 400293171, 400293607 ARwin: Ein Update auf die Version V1.5.0.0 konnte zu zyklischen Neustartsführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653690 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653695 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663590 Nach mehreren Powerfails am APC910 wird ein FW-Upgrade bei der integrierten5LS182.6-2 durchgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 615385 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(35338), 1\43712a0.epl(138) Version 1.4.0.0: ID: 603460 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(34825), 1\43712a0.epl(136) Version 1.3.1.0: ID: 510445 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 510635 Neue Hilfe: Version 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(33545), 1\43712a0.epl(131) Version 1.3.0.0: ID: 443860 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32777), 1\43712a0.epl(128) Version 1.2.7.0: ID: 428185 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428195 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhafteneinfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428200 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428205 / Support ID: 400141340 POWERLINK: Umschalten auf Basic Ethernet von ICN bei MN Ausfall Beim POWERLINK ICN war eine Umschaltung auf Basic Ethernet-Modus eingebaut,die beiAusfall des POWERLINK MN ermöglicht über normales Ethernet mit dem ICNzu kommunizieren. Im POWERLINK Standard ist dieser Statusübergang noch nicht enthalten. Dieses Feature muss nun explizit eingeschaltet werden, damit das Standard-Verhalten exakt der POWERLINK Spezifikation entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428210 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32521), 1\43712a0.epl(127) Version 1.2.6.0: ID: 391575 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31497), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.5.0: ID: 389015 / Support ID: 400135852 POWERLINK: In seltenen Fällen konnte es passieren, dass nach dem Hochlauf, multiplexed Stationen nicht zyklisch bedient wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31752), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.4.0: ID: 377990 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31496), 1\43712a0.epl(123) Version 1.2.3.0: ID: 355470 / Support ID: 400120512 Log eintrag bei Verwendung von RR und Chained Station Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 358930 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359155 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360190 POWERLINK V1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360245 / Support ID: - POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.2.0: ID: 332300 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchronePOWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 335705 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337440 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(30726), 1\43712a0.epl(120) Version 1.2.0.0: ID: 285940 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285975 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286020 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290365 / Support ID: 400087245 POWERLINK V2 Bei hoher PCI Bus Belastung kann der Fehler 30257 "POWERLINK Internal errorin the driver" auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(29702), 1\43712a0.epl(116) Version 1.1.0.2: ID: 256800 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256955 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265650 POWERLINK V2 CN-Mode:Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Modeging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265895 POWERLINKV2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265365 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grundfür diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(28677), 1\43712a0.epl(112) Version 1.0.4.0: ID: 243440 / Support ID: 400054829 PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist. Neue Datenpunkte: - OutputDMAMargin Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27140), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.3.0: ID: 237685 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.2.0: ID: 234925 Neue POWERLINK-Firmware V106 POWERLINK V2 Chained Stationen: Einhängen von ausgefallen Stationen verbessert. LinkOK Datenpunkt auch imOperating Mode 'Ethernet' verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.1.0: ID: 229420 POWERLINK V2 Chained Stationen: Beim Wiederaufnehmen vonbereits ausgefallenStationen in den POWERLINK Zyklus, konnte es zu Ausfällenaktiver Chained Stationen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26881), 1\43712a0.epl(105) Version 1.0.0.0: ID: 223105 Unterstützung 5LS182.6-2 Poll Response Chaining Unterstützung 5LS182.6-2 PRC, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26369), 1\43712a0.epl(103) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11.0.0 | * | 19.02.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_5LS182.6-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) Revisionsinformationen 5LS182.6-2 Version 1.11.0.0: ID: 780965 / Support ID: 400417615 Modul meldet falsche Firmware Version nach dem Einschalten Das Modul meldet eine falsche Firmware Version nach dem Einschalten (Powerfail) und erfordert ein Firmware Update. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36622), 1\43712_1.pci(36614), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.10.0.0: ID: 746155 Unterstützung Hardware Variante 1 Korrektur ACT - LED Verhalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36621), 1\43712_1.pci(36613), 1\43712a0.epl(143), 1\43712a1.epl(143) Version 1.9.0.0: ID: 730415 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712_1.pci(36353), 1\43712a0.epl(142), 1\43712a1.epl(142) Version 1.8.0.0: ID: 705050 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722290 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36361), 1\43712a0.epl(142) Version 1.7.1.0: ID: 698750 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 651585 / Support ID: 400292541, 400293338 Speichern auf das REGMEM funktioniert mit der Version V1.5.0.0 nicht (Fehlernummer 27063 wurde in den Logger eingetragen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 651920 / Support ID: 400293171, 400293607 ARwin: Ein Update auf die Version V1.5.0.0 konnte zu zyklischen Neustarts führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653690 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653695 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663590 Nach mehreren Powerfails am APC910 wird ein FW-Upgrade bei der integrierten5LS182.6-2 durchgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(36105), 1\43712a0.epl(141) Version 1.5.0.0: ID: 615385 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(35338), 1\43712a0.epl(138) Version 1.4.0.0: ID: 603460 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(34825), 1\43712a0.epl(136) Version 1.3.1.0: ID: 510445 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass währenddes NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 510635 Neue Hilfe: Version 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43712_0.pci(33545), 1\43712a0.epl(131) Version 1.3.0.0: ID: 443860 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32777), 1\43712a0.epl(128) Version 1.2.7.0: ID: 428185 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428195 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoCJitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428200 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428205 / Support ID: 400141340 POWERLINK: Umschalten auf Basic Ethernet von ICN bei MN Ausfall Beim POWERLINK ICN war eine Umschaltung auf Basic Ethernet-Modus eingebaut,die bei Ausfall des POWERLINK MN ermöglicht über normales Ethernet mit dem ICN zu kommunizieren. Im POWERLINK Standard ist dieser Statusübergang noch nichtenthalten. Dieses Feature muss nun explizit eingeschaltet werden, damit das Standard-Verhalten exakt der POWERLINK Spezifikation entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 428210 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(32521), 1\43712a0.epl(127) Version 1.2.6.0: ID: 391575 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31497), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.5.0: ID: 389015 / Support ID: 400135852 POWERLINK: In seltenen Fällen konnte es passieren, dass nach dem Hochlauf, multiplexed Stationen nichtzyklisch bedient wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31752), 1\43712a0.epl(124) Version 1.2.4.0: ID: 377990 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(31496), 1\43712a0.epl(123) Version 1.2.3.0: ID: 355470 / Support ID: 400120512 Log eintrag bei Verwendung von RR und Chained Station Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 358930 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359155 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchroneBelastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360190 POWERLINK V1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360245 / Support ID: - POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.2.0: ID: 332300 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 335705 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zueinem Ausfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337440 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(30726), 1\43712a0.epl(120) Version 1.2.0.0: ID: 285940 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285975 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286020 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290365 / Support ID: 400087245 POWERLINK V2 Bei hoher PCI Bus Belastung kann der Fehler 30257 "POWERLINK Internal errorin the driver" auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(29702), 1\43712a0.epl(116) Version 1.1.0.2: ID: 256800 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256955 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265650 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle desMN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265895 POWERLINK V2: Beim Ausfall desReady-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265365 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalidframe format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(28677), 1\43712a0.epl(112) Version 1.0.4.0: ID: 243440 / Support ID: 400054829 PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist. Neue Datenpunkte: - OutputDMAMargin Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27140), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.3.0: ID: 237685 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138),1\43712a0.epl(106) Version 1.0.2.0: ID: 234925 Neue POWERLINK-Firmware V106 POWERLINK V2 Chained Stationen: Einhängen von ausgefallen Stationen verbessert. LinkOK Datenpunkt auch im Operating Mode 'Ethernet' verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(27138), 1\43712a0.epl(106) Version 1.0.1.0: ID: 229420 POWERLINK V2 Chained Stationen: Beim Wiederaufnehmen von bereits ausgefallen Stationen in den POWERLINK Zyklus, konnte es zu Ausfällen aktiver Chained Stationen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26881), 1\43712a0.epl(105) Version 1.0.0.0: ID: 223105 Unterstützung 5LS182.6-2 Poll Response Chaining Unterstützung 5LS182.6-2 PRC, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43712_0.pci(26369), 1\43712a0.epl(103) |
|||||