DWL@DWL10000543061
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.0 | * | 07.09.2022 | 471 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY34-000 Version 2.1.2.0: ID: 752540 Neue MTCX Version V01.25 Neue MTCX Version V01.25 mit folgenden Änderungen: - Support neuer HW-Monitor Typen. - Interne Aenderungen/Optimierungen fuer den Funktionstest. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(125) Version 2.1.1.0: ID: 732200 Neue MTCX Version V01.22 NeueMTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(122) Version 2.1.0.0: ID: 667180 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 667185 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version 2.0.4.0: ID: 639545 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrixsind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 643970 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version 2.0.3.0: ID: 626095 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(114) Version 2.0.2.0: ID: 621240 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt fürdie ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590860 Neue MTCX VersionV01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID:549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte derBRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den NewProject Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beimgleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435745 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 amit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.1.0 | * | 24.08.2021 | 470 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY34-000.BY22-000 Version 2.1.1.0: ID: 732200 Neue MTCX Version V01.22 Neue MTCX Version V01.22 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2100). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(122) Version 2.1.0.0: ID: 667180 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 667185 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version 2.0.4.0: ID: 639545 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 643970 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version 2.0.3.0: ID: 626095 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(114) Version 2.0.2.0: ID: 621240 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590860 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDMnicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mitfolgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 NeueMTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der ModbusTCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435745 / Support ID:400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 amit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des PowerON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 08.04.2020 | 466 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-000 Version 2.1.0.0: ID: 667180 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den PPC2100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 667185 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version 2.0.4.0: ID: 639545 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einerinternen Paneltastatureines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 643970 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängigerReboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version 2.0.3.0: ID: 626095 NeueMTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(114) Version 2.0.2.0: ID: 621240 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP undOPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590860 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivemTouch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-VersionV1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID:474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions derAP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 fürModbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendetwerden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435745 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für diePPC2100 amit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingenddas Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierungdes Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.4.0 | * | 03.06.2019 | 501 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-000 Version 2.0.4.0: ID: 639545 Neue MTCX Version V01.21 Neue MTCX Version V01.21 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch wurden falsche Keycodes von einer internen Paneltastatur eines kundenspezifischen Automation Panels generiert. Die Tasten und LED Matrix sind von diesem Verhalten nicht betroffen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 643970 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(121) Version2.0.3.0: ID: 626095 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(114) Version 2.0.2.0: ID: 621240 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590860 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel InterfaceA: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur inKombination mit einem resistiven Singletouch Panel undMTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mitUmstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte undLeuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCXVersion V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New ProjectWizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix#2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID:435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein ID: 435745 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 fürModbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 amit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.3.0 | * | 13.02.2019 | 498 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-000 Version 2.0.3.0: ID: 626095 Neue MTCX Version V01.14 Neue MTCX Version V01.14 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(114) Version 2.0.2.0: ID: 621240 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590860 NeueMTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCXVersion V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCXVersion V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass derModbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435745 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 amitder PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 14.05.2018 | 492 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY34-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY34-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-000 Version 2.0.1.0: ID: 590860 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nurin Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel undMTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 /Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 NeueMTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischenIF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin DerPPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435745 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 amit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID:433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkungfuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||