DWL@DWL10000301404
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 23.07.2021 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20IF1043-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1043-1) Revisionsinformationen X20IF1043-1 Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 721840 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(23), 1\42763_1.fw(13) Version 1.4.0.0: ID: 627870 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 699410 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712200 Neue FW V3.7.0.2/23 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(23), 1\42763_1.fw(13) Version 1.2.3.0: ID:466660 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein ID: 466665 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 344140 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 431370 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.1.1: ID: 382895 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 325505 Dynamische Knotennummer für CANopen Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1043-1 CANopen Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257350 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240710 X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235830 Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 14.12.2020 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20IF1043-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1043-1) Revisionsinformationen X20IF1043-1 Version 1.4.0.0: ID: 627870 Austausch der Schnittstellenmoduleim AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 699410 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712200 Neue FW V3.7.0.2/23 Aktualisierung der FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(23), 1\42763_1.fw(13) Version 1.2.3.0: ID: 466660 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466665 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 344140 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht,wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 431370 Interner Fehler 6999 bei Erstellen desProjektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.1.1: ID: 382895 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zuermöglichen, kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 325505 Dynamische Knotennummer für CANopen Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1043-1 CANopen Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257350 Änderung der Vendor ID Modul meldetsich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240710 X20 Interface CANopenSlave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235830 Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.3.0 | * | 19.02.2016 | 803 KB | EXE | AS4_HW_X20IF1043-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1043-1) Revisionsinformationen X20IF1043-1 Version 1.2.3.0: ID: 466660 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466665 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 344140 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingesteckt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 431370 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.1.1: ID: 382895 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(22), 1\42763_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 325505 Dynamische Knotennummer für CANopen Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1043-1 CANopen Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257350 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(20), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240710 X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface CANopen Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235830 Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Schnittstellenmodul CANopen Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42763a1.fw(18), 1\42763b1.fw(10), 1\42763_1.fw(12) |
|||||