DWL@DWL10000302555

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 19.02.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20IF10A1-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1)

Revisionsinformationen X20IF10A1-1

Version 1.0.3.0:

ID: 466875
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466880
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12)

Version 1.0.2.3:

ID: 413765
Neue Automation Studio Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12)

Version 1.0.2.2:

ID: 413040 / Support ID: 400144075
Zyklisches Verhalten für Slaves mit Geräteprofil 7.4 verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12)

Version 1.0.2.1:

ID: 390435
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12)

Version 1.0.1.1:

ID: 250250
Erweiterung englische Online Hilfe für AS
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo