DWL@DWL10000241102
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.1 | * | 28.06.2013 | 472 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP5IF.FX2X-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00) Revisionsinformationen 5PP5IF.FX2X-00 Version 2.0.1.1: ID: 340505 APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46297_0.pci(3) Version 2.0.1.0: ID: 278380 Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information! Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden. Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemenmit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46297_0.pci(3) Version 1.0.1.0: ID: 271780 Problem mit UserRAM Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendungdes UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46297_0.pci(3) Version 1.0.0.1: ID: 266260 Probleme mit dem SRAM Das Problem mit dem SRAM wurde gelöst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46297_0.pci(2) Version 1.0.0.0: ID: 265945 Unterstützung für 5PPIF.FX2X-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46297_0.pci(1) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 01.03.2012 | 472 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP5IF.FX2X-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00) Revisionsinformationen 5PP5IF.FX2X-00 Version 2.0.1.0: ID: 278380 Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information! Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden. Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >=V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46297_0.pci(3) Version 1.0.1.0: ID: 271780 Problem mit UserRAM Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46297_0.pci(3) Version 1.0.0.1: ID: 266260 Probleme mit dem SRAM Das Problem mit dem SRAM wurde gelöst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46297_0.pci(2) Version 1.0.0.0: ID: 265945 Unterstützung für 5PPIF.FX2X-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46297_0.pci(1) |
|||||