DWL@DWL10000289977
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 08.03.2017 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20BT9100.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20BT9100) Revisionsinformationen X20BT9100 Version 1.0.3.0: ID: 523850 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768), 1\7106_6.fw(784) Version 1.0.2.3: ID: 375920 Erweiterung der Klassifikation in AutomationStudio 4 Anpassung der Filterbedingungen für Hardware-Auswahl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768), 1\7106_6.fw(784) Version 1.0.2.2: ID: 342840 Korrektur der Klassifikation in Automation Studio 4 Anpassung der Filterbedingungen für Hardware-Auswahl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768), 1\7106_6.fw(784) Version 1.0.2.1: ID: 260670 Abstandshalter I/OMap Darstellung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768), 1\7106_6.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 260595 / Support ID: 400061307 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der ASI/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768), 1\7106_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 203105 Korrektur HWC Anzeige "SupplyVoltage" am Powerlink-BC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768),1\7106_6.fw(784) Version 1.0.0.1: ID: 182920 Textkorrektur Modulbeschreibung im HWC Textkorrektur Modulbeschreibung im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7106_1.fw(530), 1\7106_2.fw(530), 1\7106_5.fw(768), 1\7106_6.fw(784) |
|||||