Beschreibung
Unsere Standardseminare decken alle Produktgruppen ab. Für spezielle Anforderungen kann nach Vereinbarung mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter auch eine kundenspezifische Seminarveranstaltung konzipiert werden.
Lernziele und Inhalte
- Inhalte nach Vereinbarung
- Mehrere Tage möglich
- Bei B&R oder vor Ort
- Gruppengröße zwischen 4 und 10 Teilnehmern
Bereitgestellte Unterlagen
![]() | Je nach Themengebiet werden die entsprechenden Trainingsmodule eingesetzt |
Bestellnummer
SEM099.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Praha
Na Radosti
155 21 Praha
Tschechien
Veranstalter
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Tschechien
Telefon:
+420 / 541 4203 - 11
Seminarkenndaten
Von: 23.06.2026
Beginn: 08:00
Bis: 23.06.2026
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
8 Stunden
Sprache: Tschechisch