Popis

Seminář je určen vývojářům aplikací v Automation Studiu, kteří si chtějí prohloubit znalosti o aktuálních trendech a novinkách v B&R systému a udržet si tak odbornou orientaci v rychle se vyvíjejícím prostředí automatizace.

Program:

  • Jak na CRA a NIS2
    • Nový zákon o kybernetické bezpečnosti
    • Cyber security update – Firewall
  • Převod projektu z AS4 na AS6
  • AS 6 + AS code
    • Nové funkce
    • Využití AI (Copilot)
  • mapp Cockpit 6
  • Safety+
  • Kontejnery a mapp Database (Docker)
  • B&R Community update
  • Support update

Cena školení je 5300 Kč.

Kód školení

SEM099.1

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R Praha
Na Radosti
155 21 Praha
Česká republika

Organizer

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Další informace

Od: 23.06.2026
Začátek: 08:00


Do: 23.06.2026
Konec: 17:00


Stav rezervace:
Délka školení: 8 Hodin

Jazyk: Čeština