Neue Maßstäbe in der Performance

Verfügbar Q1/2026. Der Automation PC 50A setzt einen neuen Maßstab in puncto Leistung und Innovation. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen mit großen Datenmengen, steht er an der Spitze des B&R-PC-Portfolios als ultimative High-End-Lösung. Mit der zunehmenden Komplexität der industriellen Automatisierung müssen auch die Technologien und Produkte zur Steuerung, Überwachung und Ausführung von Prozessen immer ausgefeilter werden.

Modernste Technologie bildet die Grundlage für den Automation PC 50A, der speziell für den dauerhaften Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet zuverlässige Leistung für aktuelle Anwendungen und schafft gleichzeitig eine stabile Basis für zukünftige Innovationen – etwa im Bereich künstlicher Intelligenz oder datengetriebener Prozesse.

Alle Vorteile auf einen Blick

Spürbar mehr Leistung

Mit seiner hohen Rechenleistung, der außergewöhnlichen Grafikleistung und einer skalierbaren Architektur unterstützt der Automation PC 50A sowohl präzise Simulationen als auch die Echtzeitverarbeitung komplexer Sensordaten. Dank fortschrittlicher Technologien öffnet er die Tür für Anwendungen wie vorausschauende Wartung, visuelle Qualitätsprüfung und KI-gestützte Prozessoptimierung.

Modernste Prozessortechnologie

Der Automation PC 50A ist ein äußerst kosteneffizientes Produkt und damit ein überzeugendes Angebot im Segment der Ultra-Hochleistungsgeräte. Angetrieben von der 14. Generation der Intel Core i Plattform bringt er modernste KI-Funktionen direkt in die Fertigung. Er unterstützt Ultra-High-End-CPUs und anspruchsvolle Hardware von Drittanbietern wie Grafikkarten und KI-/Deep-Learning-Hardware.

Sicherheit, der Sie vertrauen können

Basierend auf modernster Technologie und entwickelt für langfristige industrielle Zuverlässigkeit, bietet der Automation PC 50A eine starke Grundlage für aktuelle und zukünftige Sicherheitsanforderungen. So können Nutzer sensible Daten, KI-Modelle und Produktionsumgebungen zuverlässig vor modernen Cyber-Bedrohungen schützen.

Entwickelt für anspruchsvolle Branchen

Der Automation PC 50A bietet Industrieunternehmen eine leistungsstarke, KI-optimierte Plattform zur Beschleunigung datengetriebener Innovationen. Durch seine hohe Rechenleistung und moderne Architektur unterstützt er komplexe Anwendungen wie additive Fertigung, zentralisierte und KI-gestützte Bildverarbeitung oder Konsumgüterverpackung – und schafft damit die technologische Basis für intelligente Prozesse in unterschiedlichen Branchen.

Highlights Automation PC 50A

  • Die Unterstützung von Ultra-High-End-CPUs und Grafikkarten sorgt für maximale Flexibilität.
  • Zahlreiche leistungsstarke PCIe-Anschlussmöglichkeiten bieten umfassende Erweiterungsoptionen.
  • Herausragende Performance, die das volle Potenzial der B&R-Hardware ausschöpft.
  • Bereit für neue Entwicklungen im Bereich KI und Deep Learning.

Der Automation PC 50A wurde für langfristige industrielle Zuverlässigkeit entwickelt und mit modernster Technologie gebaut. Er bietet heute herausragende Leistung und bildet eine sichere Grundlage für die Innovationen von morgen.

Stephan Hatheuer
Produktmanager Industrie-PCs und Panels

Nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Experten auf!

Kontakt

Oder vernetzen Sie sich direkt mit Stephan Hatheuer auf LinkedIn.

Technische Spezifikationen

Prozessor Intel® Core™ i Prozessoren der 14. Generation (Raptor Lake Refresh), Core™ i5 oder Core™ i9
Betriebssystem Windows 11 2024 LTSC oder Linux 12 (zur Auswahl)
Arbeitsspeicher Bis zu 64 GB DRAM (abhängig vom Prozessor)
Ethernet 2 x 2.5 Gigabit Ethernet und 1x Gigabit Ethernet-Anschlüsse für schnelle und zuverlässige Kommunikation
USB 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2
Weitere Anschlüsse 4x DisplayPort, 1x M.2 (Standard), 2x 2.5” SATA SSD (optional), bis zu 4 Steckplätze für PCI/PCIexpress, RAID-Option
Sicherheit TPM 2.0 für verbesserte Cybersicherheit

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo