Allgemeines
Zulassungen
CE in Vorbereitung
UKCA in Vorbereitung
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (0;25) 0,4 %
IE2 (50;25) 0,4 %
IE2 (0;50) 0,5 %
IE2 (50;50) 0,6 %
IE2 (90;50) 0,7 %
IE2 (0;100) 1,0 %
IE2 (50;100) 1,1 %
IE2 (90;100) 1,3 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 31 W
Materialnummer:
8I96T403000.00-000
Beschreibung:
ACOPOSinverter P96, 3x 380 bis 500 V, 30 kW, EMV-Filter und Bremschopper integriert
Erforderliches Zubehör
Einsteckmodule
8I0IF108.400-6 2x POWERLINK Schnittstelle, POWERLINK V2, Schnittstellenmodul für ACOPOSinverter P96
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P96 Anwenderhandbuch PDF / 65 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P96_vol.3_vol.4 ZIP / 404 KB
Zertifikat ACOPOSinverter P96 Safety ZIP / 932 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo