ACOPOS 6D LaunchPad bietet Ihnen eine schnellere, sicherere und effizientere Möglichkeit, Ihr Produktionssystem zu entwerfen und zu optimieren - lange bevor reale Hardware entsteht. 
Es ermöglicht die vollständige virtuelle Simulation Ihrer Maschinen, von den Wegen der Shuttles bis zum Prozessablauf. So können bereits in der frühen Konstruktionsphase Layoutprobleme, Kollisionen und Zykluszeitgrenzen erkannt werden.

Entdecken Sie, was mit ACOPOS 6D LauchPad möglich ist.


 ACOPOS 6D LaunchPad

Alle Vorteile auf einen Blick

Schnelleres Engineering & kürzere Time to Market
Mit ACOPOS 6D LaunchPad können Maschinen und Produktionsprozesse vollständig virtuell entwickelt, getestet und optimiert werden – noch bevor Hardware existiert. Die Simulation bildet das reale System detailgetreu ab und lässt sich anschließend direkt auf die physische ACOPOS6DHardware übertragen. Diese vollständige Virtualisierung verkürzt die Inbetriebnahme im Vergleich zu anderen Systemen von mehreren Tagen auf wenige Stunden. Gleichzeitig ist ACOPOS 6D LaunchPad nahtlos in das B&R Ökosystem integriert, sodass Konstruktion, Simulation und Umsetzung in einer einheitlichen Umgebung stattfinden.

Konfiguration auf Knopfdruck: schnell, sicher, fehlerfrei
Durch die enge Verzahnung des ACOPOS 6D LaunchPad, mapp 6D und dem Traffic Manager entsteht ein vollständig nahtloser Übergang von der Simulation zur realen Maschine. Die komplette ACOPOS 6D‑Hardwarekonfiguration kann direkt aus LaunchPad in Automation Studio exportiert und ohne manuelle Nacharbeit importiert werden. Ebenso lässt sich das gesamte Shuttle‑Traffic‑Netzwerk samt Prozessablauf automatisch in den Traffic Manager übernehmen. Das spart wertvolle Engineering‑Zeit, verhindert Konfigurationsfehler und ermöglicht schnelle Anpassungen, da jede Änderung in LaunchPad sofort weiterverwendet werden kann. 

Optimierte Prozessgestaltung schon vor dem Einsatz in der realen Anlage
Automatisierte Bahnoptimierung, Durchsatzberechnung und Energieeffizienzanalysen ermöglichen eine umfassende Verbesserung des Systems bereits in der Entwicklungsphase. Zudem können dynamische Produktflüsse und unterschiedliche Anordnungen von Stationen getestet werden, ganz ohne physische Anpassungen oder Werkzeugwechsel. Dadurch lassen sich Prozesse frühzeitig verifizieren, Varianten schnell bewerten und die Gesamtperformance zielgerichtet optimieren.

Weniger Risiko – höhere Qualität
Durch die Offline‑Simulation lassen sich Layoutfehler, mögliche Kollisionen, Zykluszeitbegrenzungen und Probleme bei der Bahnplanung frühzeitig erkennen und beheben. Darüber hinaus ermöglicht sie die detaillierte Simulation von Shuttles, Fahrwegen und gesamten Prozessabläufen. So entsteht bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase ein präzises Bild des späteren Maschinenverhaltens – und das Risiko teurer Anpassungen während der Inbetriebnahme sinkt deutlich. 

Niedrigere Kosten über den gesamten Maschinenlebenszyklus
Da deutlich weniger physische Prototypen benötigt werden, sinken Entwicklungs und Materialkosten spürbar. Gleichzeitig beschleunigt virtuelles Testen das PresalesEngineering, weil Varianten schneller bewertet und Konzepte frühzeitig validiert werden können. 

Bessere Kommunikation zwischen allen Teams
Die Simulationen mit ACOPOS 6DLaunchPad schaffen ein gemeinsames Verständnis zwischen Mechanik, Elektronik und Softwareteams und erleichtert so die bereichsübergreifende Abstimmung. Gleichzeitig bietet sie eine anschauliche Grundlage für Kundendemonstrationen und hilft dabei, technische Konzepte verständlich zu vermitteln. 

 

„Mit dem ACOPOS 6D LaunchPad zünden Sie den Turbo beim Engineering und verkürzen die Time-to-Market deutlich. Es ermöglicht Teams, komplette Systeme vollständig virtuell zu entwickeln, zu testen und zu optimieren – lange bevor reale Hardware existiert – und diese Simulationen anschließend direkt auf die echte Maschine zu übertragen. So wird eine echte vollständige Maschinenvirtualisierung möglich.“ 

Hans-Peter Kraft
Product Manager ACOPOS 6D

Nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Experten auf!

Kontakt

Oder vernetzen Sie sich direkt mit Hans-Peter Kraft auf LinkedIn.

ACOPOS 6D LaunchPad

Schneller entwickeln, schneller produzieren.

Erleben Sie eine neue Dimension im Engineering: vollständig virtuelle Entwicklung, höchste Effizienz und maximale Performance – bevor die erste Hardware entsteht. Durch ACOPOS 6D LaunchPad erreichen Ihre Ideen schneller Marktreife, Kosten werden reduziert und die Qualität und Nachhaltigkeit Ihrer gesamten Anlage gesteigert.

Ihr Mehrwert auf einen Blick:

  • Schnellere TimetoMarket durch virtuelle Entwicklung und optimierte Prozesse
  • Höchste Codequalität dank klarer Strukturen und zuverlässiger Software
  • Nachhaltige Maschinen mit geringem Energieverbrauch und kleinem Footprint
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit durch hohe Laufzeiten und stabile Prozesse
  • Überlegene Performance mit adaptiven Abläufen und optimiertem ShuttleTraffic 

ACOPOS 6D LaunchPad – der neue Standard für smartes, effizientes und nachhaltiges Engineering.

  ACOPOS 6D LaunchPad

Folgende Lösungen könnten Sie auch interessieren...

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo