General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Materiálové číslo:
VSLLR4R30.67AP-000Popis:
- Smart Light, light bar ring x 4 - IP65 protection - 2x POWERLINK - LED red/blue/IR/white - Narrow beam LED optics (beam angle: 23°) - Transparent
| Automation Studio HW Upgrades | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSLLR4R30.67AP-000) | EXE / 5 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSLLR4R30.67AP-000) | EXE / 5 MB |
| Certifikáty | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| EU Declaration Machine Vision System | PDF / 192 KB |
| Dokumentace | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| Smart Light User's Manual | PDF / 5 MB |
| M-CAD (Mechan. Templates) | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| 3D STEP file Lightbar_Ringx4_VSLLR4 | STP / 35 MB |