General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Materiálové číslo:
VSLB11800.54DP-000Popis:
- Smart Light, backlight - 150 x 150 mm - IP5x protection - LED red - 2x POWERLINK - Diffuser
| Automation Studio HW Upgrades | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSLB11800.54DP-000) | EXE / 5 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSLB11800.54DP-000) | EXE / 5 MB |
| Certifikáty | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| EU Declaration Machine Vision System | PDF / 192 KB |
| Dokumentace | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| Smart Light User's Manual | PDF / 5 MB |
| M-CAD (Mechan. Templates) | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| 3D STEP file Backlight_1x1_VSLB11 | STP / 4 MB |