Popis

Integrovaná funkční bezpečnost nabízí značné výhody oproti hardwarové bezpečnostní technice. Hlavní pozornost je zaměřena na rozšíření a udržovatelnost bezpečnostní techniky v zařízení.

  • Integrovaná bezpečnostní technika
  • Bezpečné I/O moduly
  • Přidání a konfigurace SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
  • Funkce umožňujícího principu, vícekanálová analýza a chování při restartu
  • Vytváření projektů a konfigurace hardwaru
  • Práce s nástrojem SafeDESIGNERSafeDESIGNER je součást systému Automation Studio, ve které lze vytvářet a konfigurovat aplikace pro bezpečnost.
  • Bezpečnostní funkční bloky PLCopen
  • Komunikace mezi standardní a bezpečnostní aplikací
  • Vývoj bezpečnostní aplikace podle modelu V
  • Uvedení do provozu a servisní služby
  • Dokumentace a příklady projektů

Poskytnuté dokumenty

TM500 – Introduction to Integrated Safety

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. Project development, maintenance and flexibility are just a few of the key points.

Objectives and content

  • Requirements of a safety system
  • Features and philosophy of integrated safety technology at B&R
  • Safety principles and functionality
  • Overview of safety components
  • SafeKEY, SafeLOGIC and safe I/O modules
  • Information about the commissioning and maintenance of safety technology

Name

Model number

TM500 – Introduction to Integrated Safety

TM500TRE.00-GER

TM500TRE.00-ENG

TM510 – Working with SafeDESIGNER

TM510 – Working with SafeDESIGNER

Learning objectives and content

  • Configuring hardware in Automation Studio
  • Adding and configuring SafeLOGIC / SafeLOGIC-X devices
  • Adding and configuring safe I/O modules
  • Working with SafeDESIGNER
  • User management and interface
  • Linking I/O channels and configuring modules for safety
  • Simulation, online connection and download
  • Programming the safety application in the graphical editor
  • Commissioning the safety application
  • LED status indicators, diagnostic/status values
  • Module replacement and maintenance
  • Examples and exercises

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM510.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko

Organizer

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko

Telefon:
+45 / 6315 3080

Další informace

Od: 02.06.2026
Začátek: 08:00


Do: 03.06.2026
Konec: 16:00


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Dánština