Description
La sécurité intégrée offre des avantages significatifs par rapport à la sécurité câblée. Elle permet non seulement de modulariser et flexibiliser la sécurite dans les machines, mais aussi de rendre la maintenance de la sécurité plus simple et plus sûre.
- Principes de la sécurité intégrée
- Modules d'E/S sûres
- Ajout et configuration d'automates SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
- Principes de l'analyse multi-canal et du comportement de redémarrage
- Création d'un projet et d'une configuration matérielle
- Prise en main de SafeDESIGNER SafeDESIGNER est un outil d'Automation Studio permettant de créer et configurer une application de sécurité.
- Blocs de fonction PLCopen Safety
- Communication entre l'application fonctionnelle et l'application de sécurité
- Développement d'une application de sécurité selon le modèle en V
- Options pour la mise en service
- Exemples de projets et documentation

Documents fournis
TM500 – Introduction to Integrated Safety
Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. Project development, maintenance and flexibility are just a few of the key points.
Objectives and content
- Requirements of a safety system
- Features and philosophy of integrated safety technology at B&R
- Safety principles and functionality
- Overview of safety components
- SafeKEY, SafeLOGIC and safe I/O modules
- Information about the commissioning and maintenance of safety technology
TM510 – Working with SafeDESIGNER
TM510 – Working with SafeDESIGNER
Learning objectives and content
- Configuring hardware in Automation Studio
- Adding and configuring SafeLOGIC / SafeLOGIC-X devices
- Adding and configuring safe I/O modules
- Working with SafeDESIGNER
- User management and interface
- Linking I/O channels and configuring modules for safety
- Simulation, online connection and download
- Programming the safety application in the graphical editor
- Commissioning the safety application
- LED status indicators, diagnostic/status values
- Module replacement and maintenance
- Examples and exercises
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
- Présentation de la société B&R
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles

Référence
SEM510.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Danemark
Organisateur
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Danemark
Téléphone:
+45 / 6315 3080
Informations supplémentaires
De: 02/06/2026
Du: 08:00
Au: 03/06/2026
Fin: 16:00
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Danois