8JSB和8JSQ - 适用于卫生级应用的伺服电机
贝加莱8JSB和8JSQ系列伺服电机拥有卫生级设计,可以实现食品生产和生物医学工程领域内的高效清洗。凭借其光滑的表面和IP69K防护等级,它们为严格满足EHEDG和FDA卫生标准而开发。
冷却类型/结构B
8JSB (Flange-mounted B5; With holding brake)
冷却类型/结构Q
8JSQ (Flange-mounted B14; With holding brake)
附件
8JSB和8JSQ不锈钢伺服电机
贝加莱8JSB和8JSQ系列伺服电机拥有卫生级设计,可以实现食品生产和生物医学工程领域内的高效清洗。凭借其光滑的表面和IP69K防护等级,它们为严格满足EHEDG卫生标准而开发。这使它们成为适应严苛工况或满足无菌环境的最佳选择。这些产品的特点是高功率密度。光滑的不锈钢外壳拥有小于0.8 µm的表面处理,圆角和无缝设计是为了消除凹陷和凸起的螺钉。这种无空腔设计可以防止积垢,同时有利于简单、安全和高效的清洗。这些电机拥有激光雕刻的铭牌和IP69K防护等级,非常适合实现高效的日常清洗。
贝加莱不锈钢伺服电机为您的应用带来的优势:
- 简化安装且通过插入式连接器维护
- 强大的贝加莱单线缆方案,安全驱动器内置混合连接器
- 卫生级设计符合EHEDG和FDA标准,可实现最佳冲洗
- 100%不锈钢(外壳、法兰、轴和连接器)
- 创新的连接器拥有IP69K防护等级和卫生级设计
- 满足食品安全且耐化学腐蚀
- 完美适合机器的开放式设计
- B5和B14安装方式
连接类型
连接类型
贝加莱单线缆技术拥有数字反馈,该技术的使用可以将馈通数量降至最低。连接器还拥有IP69K防护等级,满足卫生标准。经FDA认证的混合电缆耐高温达150°C,并提供自动压力补偿。这些特点将使操作安全性更高,同时消除由电机内部形成铁锈或冷凝引起的运行中断。内置混合连接器的强大的贝加莱单线缆方案允许这些电机被无缝集成到贝加莱系统环境中,其安全功能为实现食品和制药行业自动化开启了全新可能。
嵌入式参数芯片
嵌入式参数芯片
贝加莱三相同步电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。电机将额定参数和限制参数传送至伺服驱动。驱动自动选择能够控制电机所要用到的最佳电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。贝加莱Automation StudioTM 软件中集成的调试环境为用户提供支持。
另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。
冷却类型
冷却类型
8JSB和8JSQ系列卫生级电机是自冷却型,拥有不锈钢设计。它们仅可用作单线缆(内置混合连接器)方案,连接方向是“直的”。安装方式是它们之间的唯一区别。
8JSB系列设计有法兰安装结构。
8JSQ系列设计有正面安装结构。
![]() |
尺寸
尺寸
8JSB / 8JSQ三相同步电机可选尺寸3、4、5和6。
在尺寸(特别是法兰尺寸)和额定功率方面提供不同的选择。不同的尺寸通过电机型号中不同的数字(c)来表示。数字越大,电机的法兰尺寸和额定功率也就越大。
冷却/结构类型 | 可用尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | ||
8JS | B | 有 | 有 | 有 | 有 |
Q | 有 | 有 | 有 | 有 | |
长度
长度
8JSB / 8JSQ三相同步电机有5 种不同的长度。相同的法兰尺寸有不同的额定功率。不同的长度通过电机型号中不同的数字(d)来表示。
长度 | 可用尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 有 | 有 | 有 | --- |
2 | 有 | 有 | 有 | 有 |
3 | 有 | 有 | 有 | 有 |
4 | --- | 有 | 有 | 有 |
5 | --- | --- | --- | 有 |
电机编码器系统
电机编码器系统
8JSB / 8JSQ卫生级电机提供光电式和感应式EnDat 2.2编码器。编码器系统在电机型号中以2个数字代码(ee)形式列出。
电机选件
电机选件
8JSB / 8JSQ不锈钢伺服电机根据尺寸和长度可以提供以下选项:
- 各种感应式EnDat 2.2编码器
- 各种额定速度
- 带光轴或键轴
- 有或无抱闸
特殊电机选件
特殊电机选件
8JSB/ 8JSQ电机目前不提供特殊电机选件。