Malzeme numarası Açıklama
8LSA43.ee030ffgg-3 S5 3000 3.1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA43.ee045ffgg-3 S5 4500 2.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA43.ee060ffgg-3 S5 6000 2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA44.ee022ffgg-3 S5 2200 5.2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA44.ee030ffgg-3 S5 3000 4.62 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA44.ee045ffgg-3 S5 4500 3.6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA44.ee060ffgg-3 S5 6000 3 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA45.ee030ffgg-3 S5 3000 6.16 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA45.ee045ffgg-3 S5 4500 4.8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA45.ee060ffgg-3 S5 6000 4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA46.ee022ffgg-3 S5 2200 8.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA46.ee030ffgg-3 S5 3000 7.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA46.ee045ffgg-3 S5 4500 6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA46.ee060ffgg-3 S5 6000 5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo