General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Slots
PCIe slots
Quantity 2
Variant PCIe half-size
Standard 2.0
Bus speed x4 (2 GB/s)
Slide-in drives 1
Mechanical properties
Dimensions
Width 164 mm
Height 218 mm
Depth 75 mm
Weight Approx. 1220 g
Номер модель:
5AC902.BX02-02
Описание:
  • 2 PCIe slots
  • PCIe half-size cards can be inserted
  • 1 slide-in slot
PPC900 bus unit 2 slot - 2 PCI Express x4 - 1 slide-in
Дополнительные аксессуары
Fan kits
5AC902.FA0X-00 PPC900 fan kit - For PPC900 bus units
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP 5AC902.BX02-xx ZIP / 2 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Panel PC 900 (Skylake) user's manual PDF / 73 МБ
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 кБ
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-02) EXE / 400 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo