General information
Slots
| PCI slots | |
| Quantity | 1 |
| Type | 32-bit |
| Variant | PCI half-size |
| Standard | 2.2 |
| Bus speed | 33 MHz |
| PCIe to PCI bridge | Yes |
Mechanical properties
| Weight | Approx. 75 g |
Номер модель:
5APC4100.BX01-000Описание:
APC4100 with 1-slot bus - 1 PCI
| Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 device number key | PDF / 70 кБ | |
| Automation PC 4100 user's manual | PDF / 17 МБ |
| Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (5APC4100.BX01-000) | EXE / 695 кБ |
| Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 471 кБ |