General information
Electrical properties
| Power consumption | 1 W |
Ambient conditions
Mechanical properties
| Weight | 20 g |
Номер модель:
5ACCLI01.SDL0-000Описание:
- SDL/DVI interface
- Compatible with APC2100 and APC2200
Monitor/Panel option 5ACCLI01.SDL0-000 is equipped with an interface to connect panels via SDL or DVI.
| E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 99 МБ |
| Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| Automation PC 2100 Device number key | PDF / 116 кБ | |
| Automation PC 2100 User's manual | PDF / 28 МБ | |
| Automation PC 2200 User's manual | PDF / 12 МБ |
| Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) | EXE / 294 кБ | |
| V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) | EXE / 238 кБ |
| Обновление прошивки | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 МБ |
| Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 471 кБ | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PC 2100 | PDF / 218 кБ |