System napędowy ACOPOSremote charakteryzuje się dostępem do wielu specyficznych funkcji technologicznych, a jego wydajność, elastyczność i możliwości zostały znakomicie dowiedzione w niezliczonych aplikacjach. Wymienione poniżej funkcje systemu ACOPOS są funkcjami podstawowymi, między którymi użytkownik może się przełączać według potrzeb w czasie nie dłuższym niż 400 μs. Ponadto w dowolnym czasie można przeprowadzać takie operacje jak zmiany długości produktu, kontrola drukowanych znaków, kontrola nadmiernego momentu obrotowego, szybkie adaptacje do procesu oraz kontrole jakości.

  • Ruchy między dwoma punktami
  • Elektroniczna przekładnia
  • Elektroniczny mechanizm różnicowy
  • Urządzenie do cięcia
  • Elektroniczny profil krzywkowy
  • Piły latające
  • Wał transmisyjny
  • Sterowanie numeryczne (CNC)

Systemy napędowe ACOPOSremote można wykorzystywać w różnych konfiguracjach, w zależności od rodzaju sieci i wymogów danej aplikacji. Funkcje wymienione powyżej są dostępne użytkownikowi w każdym pokazanym przykładzie topologii.

Ani używana sieć ani układ sterowania nie mają wpływu na prędkość reakcji, jeśli funkcje technologiczne są przetwarzane bezpośrednio w systemie napędowym ACOPOSremote. Dla bardziej skomplikowanych procesów w układzie sterowania muszą być zintegrowane dodatkowe czujniki i siłowniki. W tych przypadkach wydajność zleży głównie od typu wykorzystywanej sieci i układu sterowania. Przykłady topologii pokazane na następnych stronach dają przegląd szerokości pasm, na którym mogą pracować komponenty automatyki B&R.


Wybierz kraj i język

B&R Logo