Co wiadomo nam na temat produkcji adaptacyjnej?

Czy adaptacyjność jest odpowiedzią na wszystkie problemy?

B&R przekonuje, że adaptacyjność jest odpowiedzią na największe współczesne wyzwania produkcyjne. Czy adaptacyjne rozwiązanie produkcyjne jest zawsze właściwym wyborem?

Wlady Martino: Nie, to nie do końca prawda. Jeśli Twój system produkcji jest zoptymalizowany na codzienną masową produkcję identycznych elementów, to niewiele możesz zyskać dzięki adaptacyjności. Jednak gdy zaczynasz produkować coraz więcej różnych wariantów na tej samej linii, osiągasz próg, przy którym inwestycja w rozwiązanie adaptacyjne zaczyna się naprawdę opłacać pod względem czasu zaoszczędzonego na przezbrojeniach i czyszczeniu, a także pod względem personelu i szkoleń.

Jest więc jakiś próg?

Martino: Tak, nawet dwa progi – tym drugim progiem jest moment, w którym rozwiązanie adaptacyjne staje się nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne. Jeśli masz klientów personalizujących swoje przedmioty na platformach e-commerce. Jeśli chcesz załapać się na falę nowych trendów i wprowadzać nowe produkty na rynek w czasie najwyższego popytu. Jeśli chcesz zrobić coś więcej niż tylko przełączać się pomiędzy partiami produktów i faktycznie produkować mieszane partie jednocześnie na tej samej linii. W takich przypadkach nie ma wątpliwości: produkcja adaptacyjna jest zawsze właściwym wyborem.

  • W tych przypadkach nie ma wątpliwości:
  • Obsługa e-commerce i personalizowanych produktów
  • Chwytanie okazji, jaką dają nowe trendy
  • Równoczesne wytwarzanie mieszanych partii

Czy adaptacyjność to tylko inne słowo na określenie elastyczności?

Czym różni się produkcja adaptacyjna od produkcji elastycznej?

Historycznie rzecz biorąc, w produkcji zawsze chodziło o wydajność – o efektywność i korzyści skali. Jeśli jednak spojrzeć na wymagania dzisiejszych konsumentów i rynków, elastyczność staje się czynnikiem napędowym dla coraz większej liczby producentów. O elastycznych systemach produkcyjnych (flexible manufacturing systems, FMS) zaczęto mówić jakieś 10-15 lat temu. Są to systemy skonstruowane do obsługi wielu produktów na tej samej linii. Jest jednak pewne „ale”: te produkty muszą być znane z góry, a ich wymagania muszą być zaprojektowane w procesie.

Produkcja adaptacyjna natomiast przenosi elastyczność w zupełnie nowy wymiar. Zmiana partii, nawet natychmiastowa, staje się nie tylko możliwa, ale i bezproblemowa. Mając pełną kontrolę nad poszczególnymi produktami, możemy, jeśli chcemy, zmieniać formaty w każdym cyklu. Produkcja adaptacyjna umożliwia zajęcie się przyszłymi, niemożliwymi dziś do przewidzenia produktami i prowadzenie wielu SKU (jednostek magazynowych) w tej samej partii.

Elastyczność to coś, co generalnie można osiągnąć za pomocą samych serwomechanizmów. Adaptacyjność natomiast obejmuje zupełnie nowy zestaw możliwości, które pojawiają się dopiero po włączeniu kluczowych technologii wspomagających, takich jak transport mechatroniczny, robotyka, system wizji maszynowej i symulacja. Elastyczność daje swobodę w pewnych granicach, ale przy produkcji adaptacyjnej te granice już nie istnieją. A skoro tak, to powinniśmy otworzyć nasze umysły na nowe sposoby myślenia o tym, jak produkty są wytwarzane, składane i pakowane.

Rozmawialiśmy o elastyczności – a co z dostępnością, wydajnością i jakością?

W jaki sposób produkcja adaptacyjna wpływa na OEE?

Producenci zwiększają swoje wyniki OEE o 50% lub więcej dzięki produkcji adaptacyjnej. To dlatego, że rozwiązania adaptacyjne wpływają na wszystkie trzy elementy OEE: dostępność, wydajność i jakość. Drastycznie skracając czas przezbrojenia, pozostawiają większą dostępność dla wydajnej pracy. Umożliwiając równoległość wolniejszych stacji przetwarzania, zwiększają one wydajność przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni. Dzięki elektromagnetycznym wózkom i wydajnemu systemowi wizyjnemu maszyn, poprawiają jakość, poprzez identyfikację i eliminację odpadów na wczesnym etapie i z pełną prędkością.

  • Dostępność
  • Całkowite lub niemal całkowite wyeliminowanie przestojów związanych z przezbrojeniem
  • Indywidualna kontrola tolerancji błędów
  • Automatyczne pomijanie wadliwie działających stacji
  • Wydajność
  • Produktywność bez kompromisów: żadnych przestojów na torze, żadnych przerw w ruchu
  • Intensywność przetwarzania: bez straty czasu w transporcie i obsłudze
  • Przetwarzanie równoległe: zwielokrotniamy wydajność, a nie zajmowaną przestrzeń
  • Jakość
  • Ściślejsza synchronizacja umożliwia ustalanie bardziej rygorystycznych tolerancji
  • Kontrola jakości na linii produkcyjnej i wczesne usuwanie usterek
  • Większa odporność na awarie pozwala zmniejszyć ilość odpadów

Jednemu klientowi B&R zajmującemu się montażem urządzeń medycznych udało się zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez jego maszynę, jednocześnie osiągając dwucyfrowy wzrost wydajności. W końcu nie potrzebowali kosztownego nowego pomieszczenia sterylnego.

Oto jak:



Wybierz kraj i język

B&R Logo