General information
Short description ACOPOSmulti fuse set: 1x fuse 10 x 38 mm, 12 A, fast-acting
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Mechanical properties
Weight 9 g
Numero materiale:
8BXS004.0000-00
Descrizione:
ACOPOSmulti fuse set: 1x fuse 10 x 38 mm, 12 A, fast-acting

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo