VSS122001.021P-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
Número de material:
VSS122001.021P-000
Descripción:
Created by: MIRALEMOVI2M 2019-06-17 12:53:45 - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 4.6 mm, F3.5 with adjustable focus - Base plate without LED - No LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.7 HW Upgrade (VSS122001.021P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122001.021P-000) EXE / 15 MB
Certificados Versión (fecha) Descargar
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (plantillas mecánicas) Versión (fecha) Descargar
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo