General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL | cTÜV SÜDus NRTL |
Malzeme numarası:
VSS122001.021P-000Açıklama:
Created by: MIRALEMOVI2M 2019-06-17 12:53:45 - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 4.6 mm, F3.5 with adjustable focus - Base plate without LED - No LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSS122001.021P-000) | EXE / 15 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSS122001.021P-000) | EXE / 15 MB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Smart Camera User's Manual | PDF / 12 MB |
| M-CAD (Mechan. Şablonlar) | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| 3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |