General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Número de material:
VSS122Q21.031P-000
Descripción:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.7 HW Upgrade (VSS122Q21.031P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122Q21.031P-000) EXE / 15 MB
Certificados Versión (fecha) Descargar
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (plantillas mecánicas) Versión (fecha) Descargar
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo