Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | 4-poliger M8 Stecker |
Schnittstellen
| X2X | |
| Typ | X2X Slave |
| Ausführung | 4-poliger M12 Stecker |
| Interne Busversorgung | Ja |
| Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
| Potenzialtrennung | Ja |
Tasten
| Leuchtringtasten | 6x B&R Leuchtringtasten |
| Leuchtringtasten | |
| Farbe | rot, grün, gelb, weiß |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 8 Watt |
| Spannungsbereich | 18 - 30 VDC |
| Stromaufnahme | max. 320mA (bei Nennspannung) |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig |
| Schutzart nach UL50 |
|
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis +50°C |
| Lagerung | -20 bis +60°C |
| Transport | -20 bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
| Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
| Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Front | |
| Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
| Dekorfolie | |
| Material |
Polyester Autotex EBA180 |
| Dichtung | umlaufende Flachdichtung |
| Abmessungen | |
| Breite | 77 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Tiefe | 52,6 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Drehmoment für Anschlüsse | |
| M8 | max. 0,4 Nm |
| M12 | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
4XP0000.EX-K75Beschreibung:
cHMI 9 Zusatztastatur / X2X Ex
Weiterführende Informationen:
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K75) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K75) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K75) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4XP0000.EX-K64, 4XP0000.EX-K74, 4XP0000.EX-K75 | PDF / 641 KB |