Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Beständigkeit Mechanische Eigenschaften nach DIN VDE 0472 Teil 603 Prüfart H (100000 Zyklen)
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Material verzinnte Kupferlitzen
Außenmantel
Material silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR-Außenmantel
Farbe ähnlich RAL 7012
Kabelelemente
Befehlsgeräte Direkte Verbindung des Stopp-Schalters mit dem Überwachungsgerät (4 Adern)
Netzwerk Quad Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)
Versorgung Versorgungsspannung 24 VDC und Erdung (3 Adern), SELV
Zustimmungstaster Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (4 Adern)
Typ Hybridkabel, 25-adrig
Steckverbindung
Typ ODU Rundstecker mit Push-Pull-Verriegelung
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 30 VDC
Leiterwiderstand ≤ 30 Ω/km
Einsatzbedingungen
Schirmdämpfung nach IEC 60096-1 Amendement 2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL
Öl- und Hydrolysebeständigkeit gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -25 bis 80 °C
ruhend -40 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 15 m ±0,15 m
Durchmesser 7,6 mm
Biegeradius min. 60 mm
Gewicht 153 g/m
Zugbelastbarkeit max. 140 N
Materialnummer:
5CAMPH.0150-40
Beschreibung:
Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m
Erforderliches Zubehör
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-11 Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
5CAMPC.0020-10 Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
Optionales Zubehör
Zubehör
5CAMPB.0100-10 Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m
5CAMPB.0050-10 Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m
4MPCBX.0001-00 Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
4MPCBX.0000-00 Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
Mobile Panel 7200 Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267-S05 UL Certificate of Compliance PDF / 266 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo