Schloss- bzw. Drucktaster Not-Halt Zustimmungstaster RS232 Versorgung CAN Ethernet
zusätzliche Anschlussstecker
Steckplatzkennung (Rückmeldekontakte) Zustimmungstaster Schloss- bzw. Drucktaster Not-Halt-Kontakte Versorgung
Push Pull Stecker
zum Anschluss der Mobile Panel
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung
18 bis 30 VDC
Nennstrom
150 mA
Leistungsaufnahme
ca. 2 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
IP65 (nur mit montierten Verschlussschrauben und Abdeckkappe oder mit angeschlossenem Mobile Panel)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
0 bis 50 °C
Lagerung
-20 bis 60 °C
Transport
-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
0 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung
0 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport
0 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft)
2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb
15 g, 11 ms
Lagerung
30 g, 15 ms
Transport
30 g, 15 ms
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material
GK-AISi11Mg (Kokillenguss)
Lackierung
gepulvert RAL7012 Feinstruktur
Abdeckung
Material
GK-AlSi9Mg (Kokillenguss)
Abmessungen
Breite
172,5 mm
Höhe
158,7 mm
Tiefe
81,7 mm
Gewicht
ca. 1600 g (ohne Anschlusskabel)
Materialnummer:
4MPCBX.0000-00
Beschreibung:
Steckkompatibel zu Mobile Panel 7x00
Ziehen und Stecken der Mobile Panel im Betrieb - keine Unterbrechung des Not-Halt-Kreises
Schutzart IP65
Einstufung gemäß EN ISO 13849-1:2015 Kategorie 3, Performance Level (PL) d
Einstufung gemäß EN ISO 13849-1:2015 Kategorie 4, Performance Level (PL) e
Rundstecker mit Push-Pull-Verriegelung
Not-Halt-Taster
Hot-Plug-Taster
Kompakte Abmessungen
Robuste Konstruktion
Mit der Anschlussbox 4MPCBX.0000-00 lässt sich eine Konfiguration aufbauen, in der ein Mobile Panel an verschiedenen Anschlusspunkten der Anlage eingesetzt und zugleich in den Not-Halt-Kreis eingeschleift werden kann.